- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Колесные опоры по грузоподъемности
-
Экстремально тяжелые условия
Сверхвысоконагруженные колесные опоры
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированное Колесная опора Omikron twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа. Колесо диаметром 200 мм имеет чугунный корпус с литым полиуретановым протектором и прецисионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и долговечность. Общая высота конструкции составляет 275 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 2500 кг при скорости 4 км/ч или 2000 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 3750 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности, оборудовании для аэропортов и тяжелых AGV-системах, где требуется высокая надежность и способность выдерживать значительные нагрузки.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Omikron twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет чугунный корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионный шариковый подшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 205 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 1500 кг при скорости 4 км/ч или 1100 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 2250 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности, оборудовании для аэропортов и тяжелых AGV-системах.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное колесная опора Omikron twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет чугунный корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионный шариковый подшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 230 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 1800 кг при скорости 4 км/ч или 1400 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 2700 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности, оборудовании для аэропортов и тяжелых AGV-системах.
Фиксированное Колесная опора 150 mm
Фиксированное колесная опора Omikron twin представляет собой высокопрочное промышленное колесо с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа, обеспечивающего максимальную надежность конструкции. Колесо диаметром 150 мм имеет чугунный корпус с литым полиуретановым протектором и оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 245 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 1800 кг при скорости 4 км/ч или 1400 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 3600 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности, аэропортовом оборудовании и тяжелых AGV-системах.
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированное колесная опора Omikron twin представляет собой высокопрочное промышленное колесо с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа, обеспечивающего максимальную надежность конструкции. Колесо оснащено чугунным ободом с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для плавного хода. Диаметр колеса составляет 160 мм, общая высота конструкции - 235 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 2000 кг при скорости 4 км/ч или 1500 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 3000 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности, аэропортовом оборудовании и тяжелых AGV-системах.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное колесная опора Omikron twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оборудован роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет корпус из сверхтяжелого полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен прецизионный шарикоподшипник, диаметр колеса составляет 200 мм. Общая высота конструкции 275 мм. Динамическая грузоподъемность: 6500 кг при скорости 4 км/ч или 3200 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность 9750 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, оборудовании для аэропортов и тяжелых AGV-системах.
Фиксированное Колесная опора 250 mm
Фиксированная колесная опора Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа. Колесо диаметром 250 мм имеет чугунный корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шарикоподшипником для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 305 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 2160 кг при скорости движения 4 км/ч или 1800 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 4320 кг, что делает данную опору идеальным решением для тяжелых промышленных применений, требующих высокой надежности и долговечности при интенсивных нагрузках.
Фиксированное Колесная опора 300 mm
Фиксированная колесная опора Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа, обеспечивающим высокую прочность конструкции. Колесо диаметром 300 мм имеет чугунный корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионный шарикоподшипник для плавного хода. Общая высота опоры составляет 355 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 2400 кг при скорости движения 4 км/ч или 2000 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 4800 кг, что делает данную опору идеальным решением для тяжелых промышленных применений.
Поворотное Колесная опора 400 mm
Поворотное Колесная опора Omikron оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оборудован роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет чугунный корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионный шариковый подшипник. Диаметр колеса составляет 400 мм, общая высота конструкции 470 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 3840 кг при скорости 4 км/ч или 3200 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка до 7680 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности, оборудования для аэропортов и тяжелых AGV-систем.
Поворотное Колесная опора 300 mm
Поворотное колесная опора Omikron оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 300 мм изготовлено из листовой стали тяжелого типа с протектором из литого полиуретана и оборудовано прецизионным шариковым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 370 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 3120 кг при скорости 4 км/ч и 2600 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 6240 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности, оборудовании для аэропортов и тяжелых AGV-системах.
Фиксированное Колесная опора 300 mm
Фиксированное Колесная опора Omikron оснащена прямоугольной пластиной для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна, тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо состоит из корпуса из листовой стали, тяжелой категории, с протектором из литого полиуретана и оборудовано прецизионным шарикоподшипником для плавного хода. Диаметр колеса составляет 300 мм, общая высота опоры 370 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 3120 кг при скорости 4 км/ч или 2600 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 6240 кг, что делает данную опору идеальным решением для тяжелых промышленных применений.
Поворотное Колесная опора 400 mm
Поворотное колесная опора Omikron оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 400 мм имеет корпус из листовой стали тяжелого типа с протектором из литого полиуретана и оснащено прецизионным шарикоподшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 470 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 3840 кг при скорости 4 км/ч или 3200 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 7680 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности, оборудовании для аэропортов и тяжелых AGV-системах.
Поворотное Колесная опора 300 mm
Поворотное Колесная опора Omikron оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет чугунный корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионный шариковый подшипник, диаметр колеса составляет 300 мм. Общая высота конструкции достигает 370 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 3120 кг при скорости 4 км/ч или 2600 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность - 6240 кг. Применяется в авиакосмической промышленности для оборудования аэропортов и в тяжелых AGV-системах.
Фиксированное Колесная опора 300 mm
Фиксированное Колесная опора Omikron оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа, обеспечивающим высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо диаметром 300 мм имеет чугунный корпус с литым полиуретановым протектором и прецисионным шариковым подшипником для плавного хода и минимального сопротивления качению. Общая высота опоры составляет 370 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 3120 кг при скорости движения 4 км/ч и 2600 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 6240 кг, что делает данную опору идеальным решением для тяжелых промышленных применений.
Часто задаваемые вопросы
Преимущества роликов для сверхтяжелых условий эксплуатации
Колесики повышенной прочности предназначены для сложных условий эксплуатации, где каждый ролик должен надежно выдерживать грузоподъемность свыше 1500 кг при запуске, движении и рулевом управлении. Наши ролики сочетают в себе усиленный корпус с прочными колесами и подшипниками, что обеспечивает длительную работу даже в самых сложных условиях. Сверхпрочные ролики TENTE обладают рядом ключевых преимуществ:
Прочная конструкция. Наши сверхпрочные ролики, изготовленные из армированных материалов и рассчитанные на длительный срок службы, рассчитаны на частое использование, устойчивы к износу, ударам и сложным условиям пола в суровых промышленных условиях.
Низкие эксплуатационные расходы — варианты с пылезащитными кольцами и встроенными смазочными ниппелями упрощают смазку и обеспечивают бесперебойную работу между интервалами обслуживания.
Оптимизированный срок службы — благодаря длительному сроку службы и простоте перемещения эти ролики способствуют снижению совокупной стоимости владения в сложных условиях эксплуатации.
Адаптируемые варианты колес — ролики TENTE для особо тяжелых условий эксплуатации доступны с широким выбором материалов протектора, подходящих для разных типов полов и условий эксплуатации
Интегрированная безопасность — для обеспечения курсовой устойчивости и надежной стационарной блокировки ролики повышенной прочности могут быть оснащены колесными замками и замками направления движения.
Типы роликов для сверхтяжелых условий эксплуатации
Колесики для особо тяжелых условий эксплуатации могут быть сконфигурированы в различных конструкциях в соответствии с конкретными профилями нагрузки, циклами движения и условиями пола. Выбирая корпус ролика, материал и диаметр колеса, соответствующие вашим индивидуальным экологическим требованиям, вы можете оптимизировать усилие качения, маневренность и срок службы в сложных условиях эксплуатации. Ниже приведены два наиболее часто используемых типа роликов для сверхтяжелых условий эксплуатации и их основные преимущества:
Сверхпрочные полиуретановые ролики
Сверхпрочные полиуретановые ролики сочетают в себе исключительно низкое сопротивление качению и превосходную износостойкость при длительных нагрузках. Они идеально подходят для длительных пробегов, частых остановок и запуска, а также для гладких промышленных полов. Одним из представительных продуктов в нашем ассортименте является серия TENTE Kappa. Эти ролики обеспечивают плавный ход и точное маневрирование в компактном сварном стальном корпусе. Сверхпрочные ролики Kappa с полиуретановым протектором колес также могут быть оснащены полной блокировкой или опциями блокировки направления движения для улучшения движения по прямой на длинных пробегах. Для задач, требующих больших диаметров колес и грузоподъемности более 2400 кг на одно колесо, обратите внимание на нашу серию Omikron twin. При использовании двух 400-миллиметровых литых полиуретановых колес эта серия может выдерживать полезную нагрузку до 30 000 кг на одно колесо.
Полиамидные ролики повышенной прочности
Сверхпрочные полиамидные ролики — это выбор в тех случаях, когда максимальная грузоподъемность и стабильность размеров важнее ухода за полом или низкого уровня шума. Колеса из полиамида выдерживают очень высокие нагрузки и обеспечивают твердую и точную рабочую поверхность, но требуют более высокого давления на поверхность и более громкой работы, чем при использовании более мягких материалов. Вообще говоря, ролики с полиамидными колесами рекомендуется использовать внутри помещений. В то время как модели с полиуретановыми колесами обладают универсальными талантами, способными работать как в помещении, так и на улице. В нашей серии Omikron twin используются два сверхтяжелых полиамидных колеса в сочетании с прецизионными шарикоподшипниками и прочным сварным стальным корпусом. Варианты диаметров полиамидных колес, используемых в нашей серии Omikron, варьируются от 100 мм до 400 мм, при этом самая большая конфигурация способна нести полезную нагрузку 15 000 кг на колесико. Эти сверхпрочные полиамидные ролики доступны в стационарных и поворотных версиях и могут быть оснащены опциями блокировки направления движения и блокировки колес.
Области применения роликов повышенной грузоподъемности
Колесики для сверхтяжелых условий эксплуатации предназначены для тех случаев, когда экстремальные грузоподъемности, увеличенные рабочие циклы и точное маневрирование не подлежат обсуждению. В сфере внутренней логистики и дистрибуции они поддерживают решения по транспортировке тяжелых грузов и обеспечивают доставку высокопроизводительных погрузочно-разгрузочных работ в дилерских центрах аппаратного обеспечения. В машинах и оборудовании для мастерских — в машиностроении, контейнеростроении и транспортном оборудовании — они надежно работают на промышленных полах и выдерживают частые остановки и пуски. В автомобильном секторе, от производственных тележек и платформенных тележек до производителей автомобилей, эти ролики обеспечивают предсказуемое рулевое управление и высокую номинальную грузоподъемность, обеспечивающие своевременные потоки материалов.