- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колеса
- Колеса по грузоподъемности
-
Средняя нагрузка | 150 - 500 кг
Средненагруженные колесные опоры
Колесо 100 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из алюминия и протектором из литого полиуретана шириной 40 мм, диаметр колеса составляет 100 мм, диаметр отверстия оси 9 мм, длина ступицы 45 мм. Оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность составляет 300 кг при скорости 4 км/ч или 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 600 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 75 мм, ширину протектора 40 мм и длину ступицы 40 мм, с диаметром отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 350 кг при скорости 4 км/ч или 280 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 700 кг.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech для роликовых опор изготовлено с корпусом из стали и железа, оснащено литым полиуретановым протектором шириной 34 мм и прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 80 мм, диаметр отверстия оси 12 мм, длина ступицы 32 мм. Статическая грузоподъемность достигает 400 кг, динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости 4 км/ч и 160 кг при скорости 6 км/ч, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации промышленного оборудования.
Колесо 160 mm
Колесо Elastech для роликовых опор имеет диаметр 160 мм и ширину протектора 50 мм, длина ступицы составляет 60 мм, диаметр отверстия под ось 25 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из эластичных шин, черных, вулканизированных, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 700 кг, динамическая грузоподъемность 350 кг при скорости 4 км/ч или 280 кг при скорости 6 км/ч.
Колесо 65 mm
Колесо Duratech для роликовых опор изготовлено из полиамида тяжелого типа с протектором из идентичного корпусу материала и оснащено прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 65 мм, ширина протектора 32 мм, длина ступицы 32 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 290 кг при скорости 4 км/ч и 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 480 кг.
Колесо 125 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из алюминия и протектором из литого полиуретана шириной 30 мм, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 125 мм, диаметр отверстия оси 15 мм, длина ступицы 45 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 420 кг при скорости 4 км/ч или 335 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 840 кг.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech для роликовой опоры имеет диаметр 125 мм, ширину протектора 50 мм и длину ступицы 60 мм, с диаметром отверстия под ось 25 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из эластичных шин, черных, вулканизированных, установлен прецизионный шариковый подшипник. Статическая грузоподъемность составляет 600 кг, динамическая грузоподъемность - 300 кг при скорости 4 км/ч или 240 кг при скорости 6 км/ч.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 100 мм и ширину протектора 40 мм, с длиной ступицы 40 мм и диаметром отверстия оси 15 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 600 кг, динамическая грузоподъемность 300 кг при скорости 4 км/ч и 240 кг при скорости 6 км/ч, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech для роликовых опор изготовлено с корпусом из стали и железа, оснащено протектором из литого полиуретана шириной 25 мм и прецизионным шариковым подшипником (RS/2RS). Диаметр колеса составляет 80 мм, диаметр отверстия оси 20 мм, длина ступицы 14 мм. Статическая грузоподъемность достигает 320 кг, динамическая грузоподъемность составляет 160 кг при скорости 4 км/ч и 130 кг при скорости 6 км/ч, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации промышленного оборудования.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 100 мм, ширину протектора 20 мм и длину ступицы 14 мм, с диаметром отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из стали, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником (RS/2RS). Динамическая грузоподъемность составляет 180 кг при скорости 4 км/ч или 140 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 360 кг.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech для роликовых опор имеет диаметр 100 мм и ширину протектора 25 мм, длина ступицы составляет 14 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из стали, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником (RS/2RS). Динамическая грузоподъемность составляет 210 кг при скорости 4 км/ч или 170 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность 420 кг.
Колесо 200 mm
Колесо Elastech для роликовых опор имеет диаметр 200 мм, ширину 50 мм и длину ступицы 60 мм, с диаметром отверстия под ось 25 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из эластичных шин без следов вулканизированных, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 450 кг при скорости 4 км/ч или 360 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 900 кг.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 82 мм и ширину протектора 28 мм, длина ступицы составляет 26 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 350 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 700 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из стали и железа, оснащено литым полиуретановым протектором шириной 34 мм и прецизионным шарикоподшипником. Диаметр колеса составляет 82 мм, диаметр отверстия оси 12 мм, длина ступицы 34 мм. Статическая грузоподъемность достигает 800 кг, динамическая грузоподъемность составляет 400 кг при скорости 4 км/ч и 320 кг при скорости 6 км/ч, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации промышленного оборудования.
Колесо 160 mm
Колесо Elastech для роликовых опор имеет диаметр 160 мм, ширину 50 мм и длину ступицы 60 мм, с посадочным отверстием под ось диаметром 25 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из эластичных шин, без следов, вулканизированных, установлен прецизионный шариковый подшипник. Статическая грузоподъемность составляет 700 кг, динамическая грузоподъемность: 350 кг при скорости 4 км/ч и 280 кг при скорости 6 км/ч.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из алюминия и протектором из литого полиуретана шириной 40 мм, диаметр колеса составляет 100 мм, диаметр отверстия оси 12 мм, длина ступицы 45 мм. Оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность составляет 300 кг при скорости 4 км/ч или 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 600 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 100 мм и ширину протектора 40 мм, длина ступицы составляет 40 мм, диаметр отверстия под ось 15 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность достигает 600 кг, динамическая грузоподъемность составляет 300 кг при скорости 4 км/ч и 240 кг при скорости 6 км/ч.
Колесо 125 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из алюминия и протектором из литого полиуретана шириной 50 мм, диаметр колеса составляет 125 мм с отверстием под ось 20 мм и длиной ступицы 60 мм. Оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность составляет 400 кг при скорости 4 км/ч или 320 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 800 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из чугуна и протектором из литого полиуретана шириной 40 мм, имеет диаметр 100 мм, длину ступицы 40 мм и диаметр отверстия оси 15 мм, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 420 кг при скорости 4 км/ч и 350 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 700 кг.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech для роликовых опор изготовлено с корпусом из алюминия и протектором из литого полиуретана шириной 50 мм. Диаметр колеса составляет 100 мм, диаметр отверстия оси 20 мм, длина ступицы 60 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность достигает 900 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 450 кг при скорости движения 4 км/ч и 360 кг при скорости 6 км/ч, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech для роликовых опор имеет диаметр 100 мм и ширину протектора 25 мм, с длиной ступицы 12 мм и диаметром отверстия под ось 25 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 420 кг, динамическая грузоподъемность: 210 кг при скорости 4 км/ч и 170 кг при скорости 6 км/ч.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 80 мм, ширину протектора 25 мм и длину ступицы 12 мм, с диаметром отверстия под ось 25 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником (RS/2RS). Динамическая грузоподъемность составляет 160 кг при скорости 4 км/ч или 130 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 320 кг.
Колесо 125 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры представляет собой высокопрочное изделие с диаметром 125 мм, шириной протектора 40 мм и длиной ступицы 50 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Корпус изготовлен из чугуна, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность достигает 800 кг, динамическая составляет 480 кг при скорости 4 км/ч и 400 кг при скорости 6 км/ч.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из алюминия и протектором из литого полиуретана шириной 40 мм, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 100 мм, диаметр отверстия оси 9 мм, длина ступицы 49 мм. Динамическая грузоподъемность: 300 кг при скорости 4 км/ч, 240 кг при скорости 6 км/ч. Статическая грузоподъемность достигает 600 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Часто задаваемые вопросы
Преимущества колесных колес средней грузоподъемности
Колеса средней грузоподъемности рассчитаны на диапазон от 150 до 500 кг на колесо, что позволяет сократить разрыв между легкими и тяжелыми решениями. Они обеспечивают прочность, необходимую для больших нагрузок, при этом сохраняя плавную и отзывчивую мобильность. Это надежный выбор для промышленного транспорта, коммерческого оборудования, сервисных тележек и других применений, где необходима стабильная стабильность. Для обеспечения номинальной производительности соедините колесо с соответствующим корпусом ролика. Колесные диски средней грузоподъемности TENTE обладают рядом ключевых преимуществ:
Прочная конструкция. Колеса средней грузоподъемности, изготовленные из прочных стержней и устойчивых к истиранию протекторов, выдерживают частое использование, удары и смешанные условия пола. Результат — надежная мобильность и длительный срок службы.
Индивидуальное поведение при качении — выбирайте более мягкие протекторы, защищающие чувствительные поверхности от влажной вибрации, или более твердые составы, минимизирующие сопротивление качению и повороту на гладких промышленных полах. Диаметр и ширину протектора можно выбрать для точной настройки пусковых усилий, шума и качества езды.
Различные варианты подшипников — эти колеса, оснащенные шарикоподшипниками скольжения, роликами или прецизионными шарикоподшипниками, обеспечивают низкое тяговое усилие и плавное качение при длительных сменах. Герметичный корпус обеспечивает защиту от пыли, влаги и чистящих средств и продлевает межсервисные интервалы.
Типы колес средней грузоподъемности
Колесные диски средней грузоподъемности бывают самых разных конструкций, отвечающих требованиям различных нагрузок, состояния пола и других условий окружающей среды. Независимо от того, требуется ли вам шумоподавление, стойкость к истиранию, защита от электрического разряда или возможность стирки, вы найдете подходящее решение для средних условий эксплуатации. Выбрав правильное сочетание материала колеса, размера колеса, типа подшипника и типа корпуса, с которым можно соединить колесо средней грузоподъемности, вы можете оптимизировать производительность и срок службы для конкретных условий эксплуатации. Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых типов колесных колес средней грузоподъемности и их основные преимущества:
Резиновые колеса средней грузоподъемности
Резиновые колеса средней грузоподъемности доступны в различных составах и исполнениях протектора — от мягких эластичных смесей, обеспечивающих превосходную защиту пола и комфорт, до более прочных и износостойких резиновых протекторов, оптимизированных для долговечного и эффективного качения. Среди предлагаемых нами продуктов колеса PJP являются ярким примером резиновых колес средней грузоподъемности. Эти колеса сочетают в себе полипропиленовый корпус колеса, наш протектор из термопластичной резины TentEprene, не оставляющий следов, и прецизионный шарикоподшипник. Доступны версии для средней грузоподъемности с диаметром колес 160 мм и 200 мм и грузоподъемностью до 160 кг на колесо.
Полиуретановые колеса средней грузоподъемности
Полиуретановые колеса средней грузоподъемности известны своей высокой износостойкостью, эффективностью качения и поворота, а также адаптивностью, что делает их пригодными для широкого спектра применений. Эти колеса доступны в различных составах и уровнях твердости. Для достижения наилучших результатов сочетайте полиуретановые колеса средней грузоподъемности с колесным корпусом соответствующего номинала, чтобы достичь желаемой грузоподъемности и устойчивости. Полиуретановые колеса в основном известны своей грузоподъемностью в диапазоне тяжелых условий эксплуатации. Однако наше портфолио также включает в себя определенные конфигурации, которые можно отнести к средней грузоподъемности. Колеса ITP из нашего ассортимента идеально подходят для моделей средней грузоподъемности. Эти колеса сочетают алюминиевый корпус с протектором из литого полиуретана и прецизионным шарикоподшипником, однако большинство колес этой серии способны выдерживать нагрузку свыше 500 кг на колесо.
Области применения колесных колес средней грузоподъемности
Колеса средней грузоподъемности — лучший выбор, где прочность и маневренность должны сочетаться в промышленных, медицинских и коммерческих условиях. Например, на производстве они оснащают транспортным оборудованием, производственными тележками и передвижными верстаками, позволяющими перевозить значительные грузы, сохраняя при этом контролируемую обработку на загруженных маршрутах. В сфере логистики они поддерживают рулонные клетки, рулонные поддоны, тяжелонагруженные тележки для покупок и многое другое. В критически важных для гигиены средах, таких как больницы, лаборатории и пищевая промышленность, ролики средней грузоподъемности можно комбинировать с нержавеющими или моющимися корпусами для удовлетворения требований к очистке и коррозионной стойкости. В коммерческих помещениях мобильные стеллажи, витрины и тележки для общественного питания устойчивы и легко размещаются на разных напольных покрытиях. Эффективность определяется выбором подходящего материала протектора, диаметра/ширины и комплекта подшипников, а также сочетанием колеса с колесным корпусом, соответствующим номинальным характеристикам. Это обеспечивает надежную мобильность от полированных полов в помещениях до неровных подъездных путей, что делает колеса средней грузоподъемности универсальным решением в тех случаях, когда долговечность, адаптируемость и бесперебойная работа не подлежат сомнению.