Колесо 160 mm
Elastech
Номер заказа:
199830803
EAN:
4031582319828
Номер продукта:
IFP 160x50-Ø25
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Elastech для роликовых опор имеет диаметр 160 мм, ширину 50 мм и длину ступицы 60 мм, с посадочным отверстием под ось диа...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Elastech для роликовых опор имеет диаметр 160 мм, ширину 50 мм и длину ступицы 60 мм, с посадочным отверстием под ось диаметром 25 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из эластичных шин, без следов, вулканизированных, установлен прецизионный шариковый подшипник. Статическая грузоподъемность составляет 700 кг, динамическая грузоподъемность: 350 кг при скорости 4 км/ч и 280 кг при скорости 6 км/ч.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции