- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колеса
- Колеса по грузоподъемности
-
Усиленные | 500 - 1.500 кг
Высоконагруженные колеса
Колесо 85 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из стали и железа, оснащено протектором из литого полиуретана шириной 70 мм и прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 85 мм, диаметр отверстия оси 20 мм, длина ступицы 62 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости 4 км/ч или 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1400 кг.
Колесо 82 mm
Колесо Duratech для роликовых опор изготовлено из полиамида тяжелого типа с протектором из идентичного корпусу материала и оснащено прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 82 мм, ширина протектора 90 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм, длина ступицы 90 мм. Статическая грузоподъемность достигает 1800 кг, динамическая грузоподъемность составляет 900 кг при скорости движения 4 км/ч или 720 кг при скорости 6 км/ч.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из алюминия и протектором из литого полиуретана шириной 50 мм, диаметр колеса составляет 200 мм с отверстием под ось 25 мм и длиной ступицы 60 мм. Оснащено прецизионным шарикоподшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1600 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 200 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры имеет диаметр 200 мм, ширину протектора 75 мм и длину ступицы 90 мм, с диаметром отверстия под ось 25 мм. Корпус изготовлен из чугуна, протектор выполнен из литой резины черного цвета, оснащено прецизионным шарикоподшипником. Статическая грузоподъемность составляет 1000 кг, динамическая грузоподъемность - 600 кг при скорости до 4 км/ч или 500 кг при скорости до 6 км/ч.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 85 мм, ширину протектора 90 мм и длину ступицы 90 мм, с диаметром отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, установлен прецизионный шариковый подшипник. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1600 кг.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 100 мм, ширину протектора 40 мм и длину ступицы 40 мм, с диаметром отверстия под ось 25 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, установлен прецизионный шариковый подшипник. Статическая грузоподъемность составляет 1000 кг, динамическая грузоподъемность - 500 кг при скорости до 4 км/ч или 400 кг при скорости до 6 км/ч.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech для роликовых опор изготовлено с корпусом из алюминия и протектором из литого полиуретана шириной 50 мм, диаметр колеса составляет 150 мм с отверстием под ось 20 мм и длиной ступицы 60 мм. Оснащено прецизионным шарикоподшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность составляет 650 кг при скорости 4 км/ч и 520 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1300 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 82 мм, ширину протектора 62 мм и длину ступицы 62 мм, с диаметром отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 600 кг при скорости 4 км/ч или 480 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1200 кг.
Колесо 80 mm
Колесо Duratech для роликовых опор изготовлено из полиамида тяжелого типа с идентичным материалом протектора и оснащено прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 80 мм, ширина протектора 74 мм, длина ступицы 80 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости 4 км/ч или 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 1400 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 80 мм, ширину протектора 60 мм и длину ступицы 60 мм, с диаметром отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из стали, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1000 кг.
Колесо 160 mm
Колесо Elastech для роликовых опор имеет диаметр 160 мм, ширину протектора 50 мм и длину ступицы 60 мм, с диаметром отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из листовой стали, тяжелая, оснащен прецизионным шариковым подшипником. Протектор выполнен из эластичных шин, без следов, вулканизированных. Статическая грузоподъемность составляет 900 кг, динамическая грузоподъемность 540 кг при скорости 4 км/ч или 450 кг при скорости 6 км/ч.
Колесо 200 mm
Колесо Elastech для роликовых опор имеет диаметр 200 мм и ширину протектора 50 мм, длина ступицы составляет 60 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из листовой стали, тяжелая, оснащен прецизионным шариковым подшипником и эластичными шинами, без следов, вулканизированными. Динамическая грузоподъемность составляет 600 кг при скорости 4 км/ч или 500 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1000 кг.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из стали и железа, оснащено литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 80 мм, ширина протектора 54 мм, длина ступицы 54 мм, диаметр отверстия оси 20 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1000 кг.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из алюминия и протектором из литого полиуретана шириной 50 мм, диаметр колеса составляет 100 мм с отверстием под ось 25 мм и длиной ступицы 60 мм. Оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность составляет 540 кг при скорости 4 км/ч или 430 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1080 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 125 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из алюминия и протектором из литого полиуретана шириной 50 мм, диаметр колеса составляет 125 мм с отверстием под ось 25 мм и длиной ступицы 60 мм. Оснащено прецизионным шарикоподшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости до 4 км/ч или 400 кг при скорости до 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1000 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 160 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из алюминия и протектором из литого полиуретана шириной 50 мм, диаметр колеса составляет 160 мм с отверстием под ось 25 мм и длиной ступицы 60 мм. Оснащено прецизионным шарикоподшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1600 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 80 мм и ширину протектора 80 мм, длина ступицы составляет 85 мм, диаметр отверстия оси 12 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность достигает 1400 кг, динамическая грузоподъемность составляет 700 кг при скорости 4 км/ч и 560 кг при скорости 6 км/ч.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 80 мм, ширину протектора 80 мм и длину ступицы 85 мм, с диаметром отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 700 кг при скорости 4 км/ч или 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1400 кг.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 85 мм, ширину протектора 60 мм и длину ступицы 65 мм, с диаметром отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из стали, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 1200 кг, динамическая грузоподъемность 600 кг при скорости 4 км/ч или 480 кг при скорости 6 км/ч.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 85 мм, ширину протектора 70 мм и длину ступицы 75 мм, с диаметром отверстия под ось 12 мм. Корпус изготовлен из стали, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 1400 кг, динамическая грузоподъемность - 700 кг при скорости 4 км/ч или 560 кг при скорости 6 км/ч.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech для роликовых опор изготовлено с корпусом из стали и железа, оснащено протектором из литого полиуретана шириной 70 мм и прецизионным герметичным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 85 мм, диаметр отверстия оси 20 мм, длина ступицы 75 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости 4 км/ч и 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1400 кг.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 85 мм, ширину протектора 75 мм и длину ступицы 82 мм, с диаметром отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 1600 кг, динамическая грузоподъемность: 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 85 мм и ширину протектора 85 мм, длина ступицы составляет 90 мм, диаметр отверстия оси 12 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1600 кг.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 85 мм, ширину протектора 95 мм и длину ступицы 100 мм, с диаметром отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 1000 кг при скорости 4 км/ч или 800 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 2000 кг.
Часто задаваемые вопросы
Преимущества сверхмощных колесных колес
Высокопрочные колеса разработаны для сложных условий эксплуатации, где каждое колесо должно надежно выдерживать нагрузку от 500 кг до 1500 кг, сохраняя при этом плавное и стабильное движение. Наши колеса изготовлены из усиленных материалов и прочных компонентов, обеспечивающих долговечность даже в самых сложных условиях. Производительность зависит от системы в целом, поэтому колесо следует сочетать с колесным корпусом, подходящим подшипником и конструкцией ступицы/оси, которая соответствует вашему индивидуальному рабочему циклу и условиям пола. Сверхпрочные ролики TENTE обладают рядом ключевых преимуществ:
Высокая грузоподъемность — материалы корпуса, ступиц и протектора колеса рассчитаны на то, чтобы выдерживать значительные нагрузки без чрезмерной деформации, сохраняя круглую форму колеса при статических и динамических нагрузках. Правильное сопряжение с корпусом обеспечивает конечную допустимую нагрузку и боковую устойчивость сборки.
Стабильное движение — оптимизированная геометрия протектора и высококачественные подшипники снижают пусковое сопротивление и сопротивление качению, поэтому тяжелые грузы можно перемещать с меньшим усилием толчка и тяги. Выбор более широкого протектора и подходящего диаметра колеса повышает устойчивость по прямой и сводит к минимуму вибрацию при длительных пробегах.
Повышенная долговечность — износостойкие протекторы и прочные центры устойчивы к истиранию, порезам, разрывам и ударам. Это увеличивает срок службы на черновых полах, на пороговых значениях и в рабочих процессах остановки и запуска.
Оптимизированная стоимость жизненного цикла — варианты с герметичными или защищенными подшипниками, смазками, подходящими по температуре, и устойчивыми к коррозии компонентами помогают поддерживать производительность между интервалами технического обслуживания. Сочетание длительного срока службы и меньших эргономических усилий обеспечивает стабильную совокупную стоимость владения.
Типы сверхмощных колес
Колесные колеса для тяжелых условий эксплуатации доступны в широком диапазоне конструкций, отвечающих различным требованиям к нагрузкам, условиям пола и другим экологическим требованиям. Независимо от того, является ли ваш приоритет шумоподавлением, стойкостью к истиранию, защитой от электрического разряда или стиркой, вы найдете подходящую конфигурацию. Выбрав правильное сочетание материала колеса, размера колеса, типа подшипника и типа корпуса, с которым можно соединить сверхпрочное колесо, вы сможете оптимизировать производительность и срок службы для конкретных условий эксплуатации. Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых типов роликов для тяжелых условий эксплуатации и их основные преимущества:
Малые сверхмощные колесные колеса
Когда места для установки мало, но нагрузки велики, низкопрофильные сверхпрочные ролики обеспечивают впечатляющую грузоподъемность при минимальной общей высоте. Сверхпрочные полиамидные колеса TENTE TOP сочетают в себе жесткий корпус и протектор колеса из полиамида, прецизионные шарикоподшипники и диапазон температур от —40 до +80 °C. Типичная грузоподъемность достигает 600 кг при Ø80 мм, 720 кг при Ø100 мм и 840 кг при Ø125 мм на колесо, что делает их идеальными в тех случаях, когда малогабаритные решения по-прежнему должны выдерживать серьезный вес. Эти колеса также доступны с колесами большего диаметра, если это необходимо для применений, обеспечивающих больше места для установки. В сочетании с корпусом подходящего номинала обеспечивается конечная допустимая нагрузка и поперечная устойчивость при эксплуатации.
Сверхпрочные резиновые колесные диски
Сверхпрочные резиновые колесные диски выбирают в тех случаях, когда амортизация ударов и защита пола так же важны, как и грузоподъемность. Благодаря чугунным или стальным центрам, вулканизированным эластичным шинам или прочным резиновым протекторам они сочетают в себе соответствие требованиям качения и промышленную долговечность. Колеса TENTE FVP (чугунная центральная часть, прочная резина 67 Shore A) обеспечивают грузоподъемность 600 кг при диаметре Ø200 мм, 810 кг при диаметре Ø250 мм и до 960 кг при диаметре 300 мм. Для штампованных стальных центров и вулканизированного протектора эластичных шин в сочетании с прецизионным шарикоподшипником серия SEP выдерживает нагрузку до 600 кг при диаметре Ø200 мм. Выберите диаметр и центральную конструкцию, чтобы сбалансировать несущую способность, вибрационные характеристики и срок службы, а затем соедините его с подходящим корпусом для получения требуемых эксплуатационных характеристик.
Сверхмощные полиуретановые колеса
Сверхпрочные полиуретановые колеса обеспечивают очень низкое сопротивление качению и высокую износостойкость при длительных нагрузках. Они хорошо подходят для длительных пробегов, повторяющихся циклов запуска и остановки и гладких промышленных полов. Линейка колес TENTE FCP/ICP Ultratech сочетает в себе чугунные или алюминиевые центры и литой полиуретан премиум-класса. Типичная грузоподъемность составляет 800 кг на колесо диаметром Ø160—200 мм, а версии рассчитаны на более высокие скорости до 16 км/ч. Правильное сочетание диаметра колеса, профиля протектора и точности подшипников в сочетании с корпусом, рассчитанным на рабочий цикл, обеспечивает предсказуемую управляемость и длительный интервал обслуживания даже в сложных условиях эксплуатации.
Области применения колес большой грузоподъемности
Сверхпрочные ролики используются в широком спектре отраслей промышленности, где долговечная мобильность и высокая грузоподъемность являются неотъемлемой частью. Наши колеса сочетают в себе надежную опору с точностью и гибкостью, что позволяет выдерживать даже самые сложные задачи и самые тяжелые условия эксплуатации. Высокопрочные колеса незаменимы в промышленных условиях. Складские и логистические центры используют их для транспортировки и хранения тяжелых предметов, используя такие приложения, как тележки для поддонов, рулонные клетки, сверхпрочные стеллажи и многое другое, обеспечивая тем самым эффективную транспортировку товаров. В медицинских и лабораторных условиях они поддерживают большие устройства, диагностическое оборудование, стерилизационные установки и мобильные рабочие станции, требующие точного маневрирования и гигиенических требований. Они используются в торговых и коммерческих помещениях, например, под тяжелыми витринами и передвижными прилавками, где необходимо безопасное перемещение и уход за полами. На строительных площадках и на открытом воздухе сверхпрочные колеса переносят мобильные подмости, тележки для инструментов и транспортные платформы по более прочным поверхностям и высоким ударным нагрузкам.