Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали железо с диаметром 85 мм и шириной беговой дорожки 70 мм. Беговая дорожка выполнена из полиуретана литого, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность. Ступица колеса имеет длину 75 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм. Колесо оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 1400 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 560 кг при скорости 6 км/ч и 700 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях с высокими требованиями к надежности и производительности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
ETX 085x70-Ø20 HL75-Type A
EAN
4031582330861
S4 Materialnummer
199831622
Core attributes
Gehäusetyp
Колесо
Tragfähigkeit bei 4 km/h
700 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
560 kg
Statische Tragfähigkeit
1400 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,14 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6006 2RS
Härte der Lauffläche (A)
92 Береговая А
Härte der Lauffläche (D)
42 Береговая D
Material des Radkörpers
Сталь, железо
Material der Lauffläche
Полиуретан, Литой
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
75 mm
Breite der Lauffläche
70 mm
Durchmesser
85 mm
Breite des Radkörpers
70 mm
Dichtungstyp
A
Geeignet für
linde
Fadenschutz
С защитой резьбы
Lager
Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Radfarbe
Медово-желтый (RAL1005)
special-features-image
Особые функции