Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали с литым полиуретановым протектором шириной 80 мм. Диаметр колеса составляет 80 мм, длина ступицы равна 85 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Колесо оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 1400 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 560 кг при скорости 6 км/ч и 700 кг при скорости 4 км/ч. Такие характеристики делают данное колесо универсальным решением для различных промышленных и коммерческих применений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
ETX 080x80-Ø20 HL85-Type A
EAN
4031582329964
S4 Materialnummer
199831617
Core attributes
Gehäusetyp
Колесо
Tragfähigkeit bei 4 km/h
700 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
560 kg
Statische Tragfähigkeit
1400 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,27 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6006 2RS
Härte der Lauffläche (A)
92 Береговая А
Härte der Lauffläche (D)
42 Береговая D
Material des Radkörpers
Сталь, железо
Material der Lauffläche
Полиуретан, Литой
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
85 mm
Breite der Lauffläche
80 mm
Durchmesser
80 mm
Breite des Radkörpers
80 mm
Dichtungstyp
A
Geeignet für
linde
Fadenschutz
С защитой резьбы
Lager
Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Radfarbe
Медово-желтый (RAL1005)
special-features-image
Особые функции