Omikron twin
9950FTP400P68
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
| Название продукта | Omikron twin |
|---|---|
| Приложения | Решения для тяжелого транспорта |
| Тип продукта | Поворотное Колесная опора |
| Стандартный | аналогичное EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| грузоподъемность при 4 км/ч | 6000 KG, 7200 KG |
| грузоподъемность при 6 км/ч | 5000 KG |
| грузоподъемность, статическая | 10800 KG |
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| общая высота | 510 mm |
| Общая ширина | 285 mm |
| Общий вес | 91,11 KG |
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
| форма вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
| повортный узел | Роликовый (Игольчатый) подшипник с глубокими канавками |
| Цвет | Прозрачное Покрытие, Прозрачное Покрытие |
| офсет (смещение) | 105 mm |
| Радиус поворота | 317,5 mm |
| поворотное соединение | 635 mm |
| Диаметр купола | 250,5 mm |
Колесо
| Материал корпуса | Литье |
|---|---|
| материал протектора | Полиуретан, Литой |
| Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
| Цвет колесо | Медово-желтый (RAL1005) |
| протектор | Мягкий Протектор |
| Диаметр колесо | 400 mm |
| Ширина протектор | 80 mm |
| Ширина колесо | 80 mm |
| Твердость протектор (A) | 92 Береговая А |
| Твердость протектор (D) | 42 Береговая D |
Фитинг
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
|---|---|
| Длина пластины | 270 mm |
| Ширина пластины | 250 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 210 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 210 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 230 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 230 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 17 mm |