Omikron twin
9950FTP400P68
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
| Pieteikumi | Smago kravu pārvadājumu risinājumi |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Omikron twin |
| Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Standarta | līdzīgs EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h | 6000 KG, 7200 KG |
| Kravnesība pie 6 km/h | 5000 KG |
| Statiskā kravnesība | 10800 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 510 mm |
| Kopējais platums | 285 mm |
| Kopējais svars | 91,11 KG |
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
| Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteinis |
| Grozāmais gultnis | Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu) |
| Krāsa | Caurspīdīgs pārklājums, Caurspīdīgs pārklājums |
| Ofsets | 105 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 317,5 mm |
| Grozāms savienojums | 635 mm |
| Kupola diametrs | 250,5 mm |
Ritenis
| Korpusa materiāls | Liešana |
|---|---|
| Protektora materiāls | Poliuretāns, liets |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Protektors | Mīksts protektors |
| Ritenis krāsa | Medus dzeltens (RAL1005) |
| Riteņa diametrs | 400 mm |
| Protektora platums | 80 mm |
| Riteņa platums | 80 mm |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |
Uzstādīšana
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
|---|---|
| Plāksnes garums | 270 mm |
| Plāksnes platums | 250 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 210 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 210 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 230 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 230 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 17 mm |