Omikron twin
9958FTP200P65
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Aplicații | Soluții de transport greu |
|---|---|
| Nume produs | Omikron twin |
| Tip produs | Rola fixă |
| Standard | EN12532 similar - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 2400 KG, 2500 KG |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 2000 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 3750 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 275 mm |
| Lățime totală | 154 mm |
| Greutate totală | 15,77 KG |
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
| FormăFurcă | Carcasă Roată dublă |
| Rulment pivotant | Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă |
| Culoare | Acoperire transparentă, Acoperire transparentă |
| Diametru cupolă | 160 mm |
Roată
| Material pentru corp | Turnare |
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
| Lungime placă | 200 mm |
| Lățimea plăcii | 160 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 120 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 160 mm |
| Diametru orificiu placă | 15 mm |