コア属性
| アプリケーション | 重量物搬送ソリューション |
|---|---|
| 製品名 | Omikron twin |
| 製品タイプ | 固定キャスター |
| 標準 | EN12532 - 輸送機器と類似した |
| 4km/hの耐荷重 | 2400 KG, 2500 KG |
| 6km/hの耐荷重 | 2000 KG |
| 静荷重 | 3750 KG |
| 温度範囲(最小) | -10 °C |
| 温度範囲(最大) | 60 °C |
| 取付高 | 275 mm |
| 全幅 | 154 mm |
| 総重量 | 15.77 KG |
パフォーマンス
| 回転性能 | |
|---|---|
| 動きのノイズ | |
| 摩擦 | |
| 耐食性 |
ハウジング
| 材料 | 鋳鉄、鍛鉄、重量系 |
|---|---|
| フォーク形状 | 双輪ハウジング |
| 旋回ベアリング | ディープグルーブボールスラストローラーベアリング |
| 色 | 透明塗装, 透明塗装 |
| ドーム径 | 160 mm |
車輪
| 本体材質 | 鋳造 |
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
| プレート長 | 200 mm |
| プレート幅 | 160 mm |
| プレート穴長(最大) | 120 mm |
| プレート穴幅(最大) | 160 mm |
| プレート穴径 | 15 mm |