Alpha
3477PVJ100P62
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
| Zastosowania | Catering, Handel, Instytucje medyczne, Logistyka detaliczna, Mobilność miejska, Motoryzacja, Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Rozwiązania magazynowe, Sprzęt maszynowy i warsztatowy, Wózki sklepowe |
| Typ produktu | Kółko obrotowe z Blokada pełna |
| nośność przy 4 km/h | 75 KG |
| Statyczna nośność | 150 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| wysokość całkowita | 128 mm |
| Szerokość całkowita | 75 mm |
| Waga całkowita | 0,97 KG |
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
| wysięg | 41 mm |
| Promień obrotowy | 123 mm |
| zasięg działania koła | 246 mm |
| Średnica kopuły | 75 mm |
Koło
| Materiał ciała | Polipropylen |
|---|---|
| materiał bieżni | Guma pełna pełny, czarny |
| Łożysko | Łożysko walcowe, Łożysko walcowe |
| Kolor koło | Czarny grafitowy (RAL9011) |
| bieżnia | Miękki Bieżnia |
| Średnica koło | 100 mm |
| Szerokość bieżnia | 35 mm |
| Szerokość koło | 35 mm |
| Twardość bieżnia (A) | 80 Shore A |
Mocowanie
| Typ mocowania | Płytka prostokątna |
|---|---|
| Długość płytki | 105 mm |
| Szerokość płytki | 80 mm |
| Długość otworu płytki (minimalna) | 77 mm |
| Długość otworu płytki (maksymalna) | 60 mm |
| Szerokość otworu płytki (minimalna) | 77 mm |
| Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 80 mm |
| Średnica otworu płytki | 9 mm |