Alpha
3470PVR125P30-13
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
| Zastosowania | Catering, Handel, Instytucje medyczne, Logistyka detaliczna, Mobilność miejska, Motoryzacja, Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Rozwiązania magazynowe, Sprzęt maszynowy i warsztatowy, Wózki sklepowe |
| Typ produktu | Kółko obrotowe |
| nośność przy 4 km/h | 100 KG |
| Statyczna nośność | 200 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| wysokość całkowita | 155 mm |
| Szerokość całkowita | 75 mm |
| Waga całkowita | 1,06 KG |
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
| wysięg | 40 mm |
| Promień obrotowy | 102,5 mm |
| zasięg działania koła | 205 mm |
| Średnica kopuły | 75 mm |
Koło
| Materiał ciała | Polipropylen |
|---|---|
| materiał bieżni | Guma pełna pełny, czarny |
| Łożysko | Łożysko walcowe |
| Kolor koło | Czarny grafitowy (RAL9011) |
| bieżnia | Miękki Bieżnia |
| Średnica koło | 125 mm |
| Szerokość bieżnia | 37 mm |
| Szerokość koło | 37 mm |
| Twardość bieżnia (A) | 80 Shore A |
Mocowanie
| Typ mocowania | Otwór na śrubę |
|---|---|
| średnica otworu trzpień | 13 mm |