Alpha
3470PVR125P30-13
Primære egenskaber
| Applikationer | Bilindustri, Catering, Handel, Hospitaler, Industrivirksomheder, Kundevogne, Lagerløsninger, Lager og logistik, Maskiner og værkstedsudstyr, Mobilitet i byerne |
|---|---|
| Produktnavn | Alpha |
| Produkttype | Drejeligt Hjul |
| Belastning ved 4 km/t | 100 KG |
| Belastning Statisk | 200 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 155 mm |
| Samlet bredde | 75 mm |
| Samlet vægt | 1,06 KG |
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
| Udladning | 40 mm |
| Udfaldsradius | 102,5 mm |
| Udfaldsdiameter | 205 mm |
| Dome-diameter | 75 mm |
Hjul
| Fælgmateriale | Polypropylen |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Massiv gummi, sort |
| Leje | Rulleleje |
| Hjulbane | Blød Hjulbane |
| Hjul farve | Grafit sort (RAL9011) |
| Hjuldiameter | 125 mm |
| Hjulbane bredde | 37 mm |
| Hjulbredde | 37 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 80 Shore A |
Montering
| Tilpasningstype | Bolthul |
|---|---|
| Bolt Huldiameter | 13 mm |