Socket
Kunststoff Huelse R20-17/11
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Kernkenmerken
| Productnaam | Socket | 
|---|---|
| Producttype | Accessoire | 
| Draagvermogen bij 3 km/h | 40 KG | 
| Statisch draagvermogen | 80 KG | 
| Totale hoogte | 36 mm | 
| Totaal gewicht | 0 KG | 
Prestaties
| Corrosiebestendigheid | 
|---|
Fitting
| Type pasvorm | Synthetisch Bus rond | 
|---|---|
| Diameter Bout | 17 mm |