Alpha
3478POR080P62
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Kernkenmerken
| Productnaam | Alpha |
|---|---|
| Toepassingen | Automobiel, Catering, Detailhandel, Industriële verbruiker, Logistiek voor de detailhandel, Machines en werkplaatsapparatuur, Medische instellingen, Oplossingen voor opslag, Stedelijke mobiliteit, Winkelkar |
| Producttype | Bokwiel |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 125 KG |
| Statisch Draagvermogen | 250 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 108 mm |
| Totale breedte | 85 mm |
| Totaal gewicht | 0,4 KG |
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
| Wielkern materiaal | Polypropyleen |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
| Lager | Rollager |
| Kleur Wiel | Grafietzwart (RAL9011) |
| Loopvlak | Hard Loopvlak |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Breedte Loopvlak | 34 mm |
| Wielbreedte | 34 mm |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 65 Shore D |
Bevestiging
| Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
|---|---|
| Lengte plaat | 103 mm |
| Breedte plaat | 85 mm |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 77 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 60 mm |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 77 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 9 mm |