Agila twin
2970PJP075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8
Kernkenmerken
| Productnaam | Agila twin |
|---|---|
| Toepassingen | Professioneel meubilair, Professionele schoonmaakkarren |
| Producttype | Zwenkwiel |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 100 KG |
| Statisch Draagvermogen | 200 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 99 mm |
| Totale breedte | 71 mm |
| Totaal gewicht | 0,52 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Verloop | |
| Corrosieweerstand |
Vork
| Materiaal | Staalplaat, medium |
|---|---|
| Vork Vorm | Dubbele vorkwiel |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 31,4 mm |
| Zwenk radius | 72,5 mm |
| Uitzwenking | 145 mm |
| Diameter koepel | 65 mm |
Wiel
| Wielkern materiaal | Polypropyleen |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
| Lager | Precisiekogellagers |
| Kleur Wiel | Zilvergrijs (RAL7001) |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wieldiameter | 75 mm |
| Breedte Loopvlak | 25 mm |
| Wielbreedte | 25 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A |
Bevestiging
| Bevestigingstype | Boutgat |
|---|---|
| Diameter boutgat diameter | 10,3 mm |