- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote per Tipo di Cuscinetto
-
Cuscinetto piano
Ruote con Cuscinetti Lisci
- Industria
-
Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote di Alta Qualità
- Accessori per Soluzioni di Mobilità
- Sistemi Motorizzati
- News e Innovazione
- Chi siamo
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Agila è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 163 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con blocco direzionale 150 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Agila è dotata di perno solido tondo per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 150 mm che assicura un movimento silenzioso e scorrevole. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 188 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 150 mm
La ruota girevole Agila è dotata di un espansore sintetico quadrato come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano per un funzionamento silenzioso e affidabile. Con un diametro di 150 mm e un'altezza complessiva di 188 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamica di 100 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità di carico statica di 200 kg. È particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 150 mm
La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di un espansore sintetico, tondo come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 188 mm. La capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 150 mm
La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di espansore sintetico, quadrato come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 150 mm per un'ottima manovrabilità. L'altezza complessiva del prodotto è di 188 mm. La capacità di carico dinamica raggiunge 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Agila è dotata di perno solido tondo per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 138 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Agila è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 138 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 160 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Agila è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 163 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 150 mm
La ruota girevole Agila è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile, garantendo movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano per un funzionamento silenzioso e affidabile. Il diametro della ruota è di 150 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 188 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con carico statico massimo di 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico tondo come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm che assicura ottime prestazioni di rotolamento. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 103 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 75 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 150 kg. Questa ruota trova impiego ideale in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di un espansore sintetico tondo come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con un diametro di 75 mm che assicura manovrabilità ottimale. L'altezza complessiva della ruota è di 103 mm. La capacità di carico dinamica raggiunge 60 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 120 kg. Questa soluzione è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico quadrato come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 103 mm. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico raggiunge 150 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di un espansore sintetico quadrato come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con un diametro di 75 mm che assicura manovrabilità ottimale. L'altezza complessiva della ruota è di 103 mm. La capacità di carico dinamica è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 120 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico tondo come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva della ruota è di 138 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 160 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di un espansore sintetico tondo come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere per il cuscinetto girevole, garantendo movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con un diametro di 100 mm. L'altezza complessiva della ruota è di 138 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 160 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di un espansore sintetico quadrato come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 138 mm. La capacità di carico dinamica è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 160 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico, tondo come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 163 mm. La capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di un espansore sintetico, tondo come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 163 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Agila è dotata di un espansore sintetico quadrato come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva della ruota è di 163 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 150 mm
La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico, tondo come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 188 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 150 mm
La ruota girevole Agila è dotata di un espansore sintetico quadrato come attacco, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con un diametro di 150 mm che assicura un'ottima manovrabilità. L'altezza complessiva della ruota è di 188 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 150 mm
La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di espansore sintetico, tondo come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 188 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 150 mm
La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di espansore sintetico, quadrato come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e presenta un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota è composta da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 188 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg. Questa ruota trova applicazione in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di un espansore sintetico tondo come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con un diametro di 75 mm. L'altezza complessiva della ruota è di 103 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 120 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Domande frequenti
Vantaggi delle ruote con cuscinetti lisci
Le ruote con cuscinetti a strisciamento sono il design dei cuscinetti delle ruote più semplice e robusto, che si basano sul contatto diretto tra il mozzo della ruota e l'asse senza l'uso di elementi a sfera o rulli. Questa struttura le rende eccezionalmente durevoli, richiedono poca manutenzione e sono resistenti all'ingresso di sporco o umidità. Ideali per applicazioni in cui la mobilità è importante ma non sono richiesti spostamenti ad alta velocità o frequenti cambi di direzione, le ruote con cuscinetti a strisciamento eccellono in ambienti che richiedono affidabilità in condizioni difficili.
Le ruote TENTE con cuscinetti a strisciamento offrono diversi vantaggi:
Manutenzione ridotta: con meno parti mobili e senza componenti portanti delicati, le ruote con cuscinetti a strisciamento richiedono una manutenzione minima. Sono meno soggette a guasti dovuti all'ingresso di sporco, polvere o umidità, il che riduce i tempi di fermo e i costi di manutenzione.
Convenienza: la loro semplice costruzione comporta costi di produzione inferiori rispetto ai modelli di cuscinetti di precisione, offrendo un eccellente fattore costi-benefici senza sacrificare l'affidabilità. Ciò rende i cuscinetti a strisciamento una scelta economica per i settori che richiedono una mobilità robusta su larga scala.
Carico d'impatto: il loro design solido è in grado di sopportare carichi d'urto e manipolazioni accidentali senza perdita di prestazioni, il che li rende ideali per condizioni di lavoro impegnative.
Resistenza alla corrosione: i cuscinetti a strisciamento possono essere prodotti in plastica, metallo o sinterizzati. Le opzioni in acciaio inossidabile offrono resistenza alla corrosione, rendendole adatte per ambienti umidi.
Tipi di ruote con cuscinetto a strisciamento
Le ruote con cuscinetti a strisciamento sono disponibili in un'ampia gamma di design, ognuna ottimizzata per condizioni operative e priorità prestazionali specifiche. In TENTE, produciamo modelli con cuscinetti a strisciamento in vari materiali per ruote, livelli di durezza del battistrada e configurazioni degli alloggiamenti per soddisfare le esigenze dei diversi settori. Progettato per garantire movimenti silenziosi e senza lasciare segni su pavimenti delicati, resistere all'umidità e agli agenti chimici in aree critiche dal punto di vista igienico o garantire prestazioni robuste in ambienti esterni e industriali, ogni modello offre il proprio equilibrio tra capacità di carico, resistenza al rotolamento e durata. Selezionando la giusta combinazione di materiale delle ruote e design dell'alloggiamento, è possibile garantire una mobilità affidabile e duratura nella propria applicazione. Di seguito sono riportati alcuni tipi di ruote con cuscinetto a strisciamento comunemente utilizzati.
Ruote girevoli con cuscinetti lisci
Le ruote piroettanti con cuscinetti lisci combinano la semplicità e la durata di una ruota con cuscinetti lisci con la manovrabilità di una carcassa girevole. Questo design consente cambi di direzione mantenendo le qualità robuste e di bassa manutenzione per cui sono noti i cuscinetti a strisciamento. Tuttavia, tieni presente che queste ruote non sono ideali per ambienti che richiedono frequenti cambi di direzione. Poiché c'è una maggiore resistenza nel cuscinetto, l'utente deve esercitare una forza maggiore per ruotare la ruota, soprattutto sotto carico. Ciò li rende meno ergonomici per le apparecchiature che richiedono regolazioni costanti dello sterzo. Il design eccelle in ambienti gravosi e che richiedono poca manutenzione, in cui la ruota perlopiù viaggia diritta o cambia direzione solo occasionalmente.
Ruote per impieghi gravosi con cuscinetti lisci
Per le applicazioni in cui carichi estremi e condizioni difficili sono la norma, le ruote per carichi pesanti con cuscinetti a strisciamento offrono prestazioni senza compromessi. Il loro design robusto, privo di elementi volventi delicati, le rende altamente resistenti agli urti, agli urti e all'usura. L'assenza di componenti portanti complessi significa che mantengono le loro prestazioni anche in condizioni sporche o abrasive, rendendoli una scelta affidabile per applicazioni come le attrezzature per il trasporto pesante. La nostra ruota con cuscinetti a strisciamento più resistente è Kappa Load, in grado di gestire carichi fino a 1.320 kg. È dotato di un alloggiamento in ghisa e di una pesante ruota in poliammide, dotata di un cuscinetto a strisciamento. Questa configurazione di carico Kappa è disponibile con blocco totale o blocco direzionale.
Ruote piccole con cuscinetti lisci
Le piccole ruote con cuscinetti a strisciamento sono progettate per applicazioni in cui dimensioni compatte, manovrabilità e affidabilità sono fondamentali. Nonostante le dimensioni ridotte, mantengono lo stesso design dei cuscinetti semplice e robusto dei modelli più grandi, garantendo un rotolamento regolare e prestazioni affidabili. Queste ruote sono ideali per impieghi leggeri e medi, laddove i vincoli di spazio o la progettazione delle apparecchiature richiedono un'altezza complessiva ridotta senza sacrificare la stabilità. Le nostre ruote con cuscinetti a strisciamento più piccole sono della serie Agila. Conquistano grazie al diametro della ruota di soli 50 mm e all'altezza totale di 69 mm nella loro configurazione più piccola. Queste ruote sono disponibili sia con foro per bullone che con attacco a piastra e possono essere dotate di freno per ruota. Sono comunemente usati nelle applicazioni di arredamento sanitario, nei carrelli per la pulizia professionale e altro ancora.
Campi di applicazione delle ruote con cuscinetto a strisciamento
Le ruote con cuscinetti a strisciamento sono ampiamente utilizzate in settori e ambienti in cui la durata, la bassa manutenzione e l'elevata capacità di carico hanno la priorità rispetto alle manovre ad alta velocità. Il loro design semplice ma robusto consente loro di svolgere in modo affidabile le attività di produzione industriale e di movimentazione dei materiali, incluso il movimento di piattaforme di trasporto pesanti o attrezzature per linee di assemblaggio. Nella lavorazione degli alimenti e nella ristorazione, le ruote con cuscinetti a strisciamento che utilizzano materiali resistenti alla corrosione come la poliammide o l'acciaio inossidabile offrono una mobilità affidabile in ambienti sensibili all'igiene con lavaggi frequenti. Questo le rende una scelta popolare per applicazioni come carrelli per catering e sistemi di consegna pasti. Sono utilizzati anche in ambienti di vendita al dettaglio per applicazioni come allestimenti ed espositori di negozi, che richiedono una mobilità fluida ma non vengono riposizionati frequentemente.