Ruota girevole con blocco direzionale 150 mm
Agila
EAN:
4031582301403
Codice prodotto:
2471PJO150R05-28
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
Agila è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per impieghi professionali e gravosi. Il fissaggio è realizzato con...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Agila è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per impieghi professionali e gravosi. Il fissaggio è realizzato con un perno solido, tondo, che garantisce un collegamento meccanico robusto e affidabile con la struttura del mezzo su cui viene installata. La scocca è costruita in lamiera di acciaio di spessore medio, con un sistema di rotazione a doppio giro di sfere che assicura una movimentazione fluida e precisa in ogni direzione. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è dotata di un cuscinetto piano; il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo ruota è in polipropilene, materiali scelti per combinare silenziosità, resistenza all'usura e facilità di pulizia. L'altezza complessiva del gruppo è di 188 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.