Ruota girevole con freno totale 160 mm
Alpha stainless
Numero d’ordine:
990038019
EAN:
4031582333152
Codice prodotto:
8477UOD160P63
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La Alpha stainless è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi industriali e professionali. La piastra di fis...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La Alpha stainless è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi industriali e professionali. La piastra di fissaggio è di tipo Piastra rettangolare, adatta al montaggio su superfici piane. L'alloggiamento è realizzato in Acciaio Inossidabile, Pesante e integra un Doppio giro di sfere per una rotazione precisa. La ruota ha un diametro di 160 mm ed è dotata di un Cuscinetto a rulli, Inossidabile; il battistrada è Identico al nucleo, mentre il corpo è in Poilammide. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico statica è pari a 800 kg, mentre la capacità di carico dinamica è di 400 kg alla velocità di 4 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox