Ruota fissa 160 mm
Alpha stainless
Numero d’ordine:
990038020
EAN:
4031582333084
Codice prodotto:
8478UOD160P63
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare in acciaio inossidabile pesante che garantisce stabilità e r...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare in acciaio inossidabile pesante che garantisce stabilità e resistenza in ambienti critici. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante, assicurando durabilità e compatibilità con applicazioni igieniche e corrosive. La ruota presenta un diametro di 160 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli in acciaio inossidabile, che consente rotazioni fluide e affidabili. Il battistrada è realizzato in poliammide identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e prestazioni coerenti nel tempo. L'altezza complessiva del componente è di 200 mm, permettendo un'integrazione ottimale in sistemi di movimentazione compatti. La capacità di carico statico raggiunge 800 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 400 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni che richiedono affidabilità strutturale. Questa ruota è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto, dove la resistenza alla corrosione e la precisione tecnica sono fondamentali.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox