Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Alpha stainless è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alta affidabilità. Il componente è dotato di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo un'installazione stabile e versatile su diverse strutture di supporto. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante, conferendo eccezionale resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo, mentre il meccanismo di rotazione utilizza un doppio giro di sfere che assicura movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un diametro di 160 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli in acciaio inossidabile, elemento critico per garantire prestazioni affidabili in ambienti corrosivi. Il materiale del battistrada è identico al nucleo in poliammide, offrendo uniformità strutturale e coerenza nelle proprietà meccaniche. L'altezza complessiva del componente è di 200 mm, dimensione che facilita l'integrazione in sistemi di movimentazione compatti. La capacità di carico statico raggiunge 800 kg, mentre la capacità dinamica è di 400 kg a una velocità di 4 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi per applicazioni quali carrelli per catering, sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, sistemi antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
8470UOD160P63
EAN
4031582333077
Numero materiale S4
990038021
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
96 mm
Portata a 4 km/h
400 kg
Portata statica
800 kg
Altezza totale
200 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-25 °C
Peso complessivo
1,94 kg
Nome del prodotto
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
80 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
75 mm
Larghezza foro piastra (massima)
105 mm
Larghezza foro piastra (minima)
75 mm
Lunghezza della piastra
137 mm
Larghezza della piastra
105 mm
Supporto
Colore
Acciaio Inossidabile
Forma della forcella
Largo
Materiale di costruzione
Acciaio Inossidabile, Pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Diametro cuffia superiore
96 mm
Ingombro di piroettamento
270 mm
Disassamento
55 mm
Raggio di piroettamento
135 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
75 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Larghezza battistrada
40 mm
Diametro
160 mm
Larghezza corpo
40 mm
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli, Inossidabile
Colore Ruota
Bianco naturale
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 160 mm
Ruota girevole con freno totale 160 mm
Alpha stainless
8477UOD160P63

La Alpha stainless è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi industriali e professionali. La piastra di fissaggio è di tipo Piastra rettangolare, adatta al montaggio su superfici piane. L'alloggiamento è realizzato in Acciaio Inossidabile, Pesante e integra un Doppio giro di sfere per una rotazione precisa. La ruota ha un diametro di 160 mm ed è dotata di un Cuscinetto a rulli, Inossidabile; il battistrada è Identico al nucleo, mentre il corpo è in Poilammide. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico statica è pari a 800 kg, mentre la capacità di carico dinamica è di 400 kg alla velocità di 4 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg
Varianti
Ruota fissa 160 mm
Ruota fissa 160 mm
Alpha stainless
8478UOD160P63

La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare in acciaio inossidabile pesante che garantisce stabilità e resistenza in ambienti critici. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante, assicurando durabilità e compatibilità con applicazioni igieniche e corrosive. La ruota presenta un diametro di 160 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli in acciaio inossidabile, che consente rotazioni fluide e affidabili. Il battistrada è realizzato in poliammide identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e prestazioni coerenti nel tempo. L'altezza complessiva del componente è di 200 mm, permettendo un'integrazione ottimale in sistemi di movimentazione compatti. La capacità di carico statico raggiunge 800 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 400 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni che richiedono affidabilità strutturale. Questa ruota è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto, dove la resistenza alla corrosione e la precisione tecnica sono fondamentali.

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg