Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La Zeta è una ruota girevole con freno totale, progettata per carichi gravosi e impieghi professionali in ambiti quali l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, la produzione automobilistica OEM, i carrelli di produzione e da piattaforma e le attrezzature per il trasporto. L'attacco è realizzato con piastra rettangolare, che garantisce un fissaggio stabile e affidabile alla struttura del mezzo o dell'attrezzatura. Il corpo della ruota è costituito da lamiera di acciaio, molto pesante, che assicura robustezza e resistenza meccanica. La rotazione è gestita da un doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura una manovrabilità precisa e costante. La ruota presenta un diametro di 160 mm ed è dotata di un cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile, mentre il battistrada è in poliuretano iniettato e il corpo ruota in poliammide. Le dimensioni complessive in altezza sono pari a 200 mm. Il prodotto supporta un carico statico di 700 kg e un carico dinamico compreso tra 280 kg, alla velocità di 6 km/h, e 350 kg, alla velocità di 4 km/h.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
4687UAC160P63
EAN
4031582396416
Numero materiale S4
990838467
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Larghezza complessiva
96 mm
Portata a 4 km/h
350 kg
Portata a 6 km/h
280 kg
Portata statica
700 kg
Altezza totale
200 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-30 °C
Peso complessivo
3,13 kg
Nome del prodotto
Zeta
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
80 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
75 mm
Larghezza foro piastra (massima)
105 mm
Larghezza foro piastra (minima)
75 mm
Lunghezza della piastra
137 mm
Larghezza della piastra
105 mm
Supporto
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo, Rinforzato
Materiale di costruzione
Lamiera di acciaio, molto pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Diametro cuffia superiore
96 mm
Ingombro di piroettamento
322 mm
Disassamento
55 mm
Raggio di piroettamento
161 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Larghezza battistrada
40 mm
Diametro
160 mm
Larghezza corpo
40 mm
Parafili
Con parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Colore Ruota
Bianco naturale
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
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
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
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Manutenzione rapida
Cuscinetti girevoli lubrificati con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatore per una facile manutenzione
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Testa girevole temprata
Coperture dei cuscinetti rinforzate e trattate termicamente
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole con blocco direzionale 160 mm
Zeta
4681UAP160P63

La ruota girevole con blocco direzionale Zeta è un componente per impieghi gravosi, dotato di attacco a piastra rettangolare per il fissaggio alla struttura. La carcassa è realizzata in lamiera di acciaio, molto pesante, e integra un doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che consente la rotazione del gruppo girevole. La ruota ha un diametro di 160 mm ed è montata su cuscinetti a sfere di precisione; il battistrada è in poliuretano iniettato, mentre il corpo è in poliammide. L'altezza complessiva è di 200 mm. Il carico statico nominale è di 700 kg. Il carico dinamico è di 280 kg alla velocità di 6 km/h e di 350 kg alla velocità di 4 km/h. Il prodotto è destinato all'industria aerospaziale e alle attrezzature aeroportuali, ai produttori automobilistici OEM, ai carrelli di produzione e da piattaforma e alle attrezzature per il trasporto.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianti
Ruota girevole 160 mm
Ruota girevole 160 mm
Zeta
4680UAC160P63

La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetto a sfere di precisione inossidabile e diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 700 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianti
Ruota fissa 160 mm
Ruota fissa 160 mm
Zeta
4688UAC160P63

La ruota fissa Zeta è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio ed è caratterizzata da un alloggiamento in lamiera di acciaio molto pesante che garantisce robustezza e durabilità in ambienti industriali gravosi. La ruota presenta un diametro di 160 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile che assicura rotazioni fluide e affidabili nel tempo. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza ottimale su diverse superfici, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, garantendo leggerezza senza compromessi sulla resistenza meccanica. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm, dimensione che lo rende adatto a molteplici configurazioni di carrelli e piattaforme. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota Zeta supporta una capacità statica di 700 kg, mentre la capacità dinamica varia in funzione della velocità di movimento: 280 kg a 6 km/h e 350 kg a 4 km/h. Questa ruota fissa è specificamente progettata per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, per produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni sono requisiti fondamentali.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla 160 mm
Ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla 160 mm
Zeta reverse
468SUAC160P63

La Zeta reverse è una ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla, impiegata nell'industria aerospaziale, nelle attrezzature aeroportuali, presso i produttori automobilistici OEM, nei carrelli di produzione e da piattaforma e nelle attrezzature per il trasporto. L'attacco è costituito da una piastra rettangolare per il fissaggio al carrello. La carcassa girevole è realizzata in lamiera di acciaio, molto pesante, e include un doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile. La ruota ha un diametro di 160 mm e monta un cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile, con battistrada in poliuretano iniettato e corpo in poliammide. Il componente è pensato per impieghi che richiedono robustezza e affidabilità nel tempo. L'altezza complessiva è di 200 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 700 kg, mentre il carico dinamico è di 280 kg alla velocità di 6 km/h e di 350 kg alla velocità di 4 km/h.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale e Blocco direzionale caricato a molla 160 mm
Ruota girevole con freno totale e Blocco direzionale caricato a molla 160 mm
Zeta reverse
468BUAC160P63

La ruota Zeta reverse è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale caricato a molla, progettata per garantire manovrabilità e sicurezza di arresto in ambienti industriali esigenti. L'attacco è realizzato con piastra rettangolare, soluzione che consente un fissaggio stabile e robusto della ruota alla struttura del carrello o dell'attrezzatura. La staffa di supporto, o housing, è costruita in lamiera di acciaio molto pesante e integra un doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, per assicurare una rotazione fluida e affidabile anche sotto carichi elevati. La ruota vera e propria ha un diametro di 160 mm ed è dotata di cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile, che riduce l'attrito e garantisce una lunga durata operativa. Il battistrada è in poliuretano iniettato, mentre il corpo della ruota è in poliammide, materiali che combinano resistenza all'usura, silenziosità di marcia e protezione delle superfici di pavimentazione. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico statico è pari a 700 kg, mentre la capacità di carico dinamico è compresa tra 280 kg, a una velocità di 6 km/h, e 350 kg, a una velocità di 4 km/h. Il prodotto è indicato per l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, i produttori automobilistici OEM, i carrelli di produzione e da piattaforma e le attrezzature per il trasporto.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg