Ruota girevole con blocco direzionale 160 mm
Zeta
EAN:
4031582399899
Codice prodotto:
4681UAP160P63
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota girevole con blocco direzionale Zeta è un componente per impieghi gravosi, dotato di attacco a piastra rettangolare per...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con blocco direzionale Zeta è un componente per impieghi gravosi, dotato di attacco a piastra rettangolare per il fissaggio alla struttura. La carcassa è realizzata in lamiera di acciaio, molto pesante, e integra un doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che consente la rotazione del gruppo girevole. La ruota ha un diametro di 160 mm ed è montata su cuscinetti a sfere di precisione; il battistrada è in poliuretano iniettato, mentre il corpo è in poliammide. L'altezza complessiva è di 200 mm. Il carico statico nominale è di 700 kg. Il carico dinamico è di 280 kg alla velocità di 6 km/h e di 350 kg alla velocità di 4 km/h. Il prodotto è destinato all'industria aerospaziale e alle attrezzature aeroportuali, ai produttori automobilistici OEM, ai carrelli di produzione e da piattaforma e alle attrezzature per il trasporto.
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
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
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
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Manutenzione rapida
Cuscinetti girevoli lubrificati con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatore per una facile manutenzione
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Testa girevole temprata
Coperture dei cuscinetti rinforzate e trattate termicamente