Ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla 160 mm
Zeta reverse
Numero d’ordine:
990860876
EAN:
4031582396386
Codice prodotto:
468SUAC160P63
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Alloggiamento solido
La Zeta reverse è una ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla, impiegata nell'industria aerospaziale, nelle attre...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Zeta reverse è una ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla, impiegata nell'industria aerospaziale, nelle attrezzature aeroportuali, presso i produttori automobilistici OEM, nei carrelli di produzione e da piattaforma e nelle attrezzature per il trasporto. L'attacco è costituito da una piastra rettangolare per il fissaggio al carrello. La carcassa girevole è realizzata in lamiera di acciaio, molto pesante, e include un doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile. La ruota ha un diametro di 160 mm e monta un cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile, con battistrada in poliuretano iniettato e corpo in poliammide. Il componente è pensato per impieghi che richiedono robustezza e affidabilità nel tempo. L'altezza complessiva è di 200 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 700 kg, mentre il carico dinamico è di 280 kg alla velocità di 6 km/h e di 350 kg alla velocità di 4 km/h.
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
Manutenzione rapida
Cuscinetti girevoli lubrificati con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatore per una facile manutenzione
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Allineamento automatico
Quando sollevata, la ruota si allinea automaticamente alla direzione di marcia