Ruota girevole con freno totale 150 mm
Kappa load
Numero d’ordine:
990827704
EAN:
4031582314847
Codice prodotto:
9652ITP150P63 CL67
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Struttura robusta
Kappa load è una ruota girevole con freno totale, progettata per garantire manovrabilità e bloccaggio affidabile in applicazioni...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Kappa load è una ruota girevole con freno totale, progettata per garantire manovrabilità e bloccaggio affidabile in applicazioni industriali impegnative. L'attacco è costituito da una piastra rettangolare che consente il montaggio stabile sul telaio del carrello o del veicolo. L'alloggiamento è realizzato in ghisa, o in ferro forgiato, pesante, e integra un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda, che assicura una rotazione fluida e una elevata resistenza ai carichi assiali. La ruota ha un diametro di 150 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e migliorano la stabilità di marcia. Il battistrada è in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è in alluminio, combinazione che unisce leggerezza, aderenza e silenziosità di funzionamento. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico statico è pari a 1300 kg. La capacità di carico dinamico è compresa tra 520 kg e 650 kg, rispettivamente alle velocità di 6 km/h e 4 km/h. Il prodotto è indicato per l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, i sistemi AMR, i produttori automobilistici OEM, i produttori di ceramica e vetro, i carrelli di produzione e da piattaforma e i sistemi AGV pesanti.
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
Struttura robusta
Alloggiamento in acciaio pesante per elevata capacità di carico
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente