Ruota girevole con blocco direzionale 150 mm
Kappa load
Numero d’ordine:
990827702
EAN:
4031582314571
Codice prodotto:
9651ITP150P63 CL67
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Struttura robusta
Kappa load è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per la movimentazione di carichi pesanti in ambienti industri...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Kappa load è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per la movimentazione di carichi pesanti in ambienti industriali esigenti. Il attacco è costituito da una piastra rettangolare che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mezzo. L'alloggiamento è realizzato in ghisa, o in ferro forgiato, pesante, e integra un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda che garantisce la rotazione libera e controllata del gruppo. La ruota ha un diametro di 150 mm ed è dotata di un battistrada in poliuretano colato, montato su un corpo in alluminio e supportato da cuscinetti a sfere di precisione che assicurano scorrimento silenzioso e costante. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. Il carico statico massimo ammissibile è pari a 1300 kg, mentre il carico dinamico è compreso tra 520 kg e 650 kg alla velocità rispettivamente di 6 km/h e 4 km/h. Il prodotto è idoneo per applicazioni nell'industria aerospaziale e nelle attrezzature aeroportuali, nei sistemi AMR, presso i produttori automobilistici OEM, nei produttori di ceramica e vetro, nei carrelli di produzione e da piattaforma e nei sistemi AGV pesanti.
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
Struttura robusta
Alloggiamento in acciaio pesante per elevata capacità di carico
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente