Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Kappa load è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante e incorpora un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda, garantendo stabilità e affidabilità strutturale. La ruota presenta un diametro di 150 mm con battistrada in poliuretano colato, supportato da cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e duratura. Il corpo della ruota è costruito in alluminio, combinando leggerezza con robustezza meccanica. L'altezza complessiva del componente è di 200 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1300 kg, mentre le capacità dinamiche variano in base alla velocità operativa: 520 kg a 6 km/h e 650 kg a 4 km/h. Questo prodotto è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché sistemi AGV pesanti, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
9650ITP150P63 CL67
EAN
4031582314304
Numero materiale S4
990829810
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
110 mm
Portata a 4 km/h
650 kg
Portata a 6 km/h
520 kg
Portata statica
1300 kg
Altezza totale
200 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
4,28 kg
Nome del prodotto
Kappa load
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
80 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
75 mm
Larghezza foro piastra (massima)
105 mm
Larghezza foro piastra (minima)
75 mm
Lunghezza della piastra
135 mm
Larghezza della piastra
110 mm
Supporto
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo, Rinforzato
Materiale di costruzione
Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Cuscinetto del supporto
Cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda
Diametro cuffia superiore
111 mm
Ingombro di piroettamento
275 mm
Disassamento
58 mm
Raggio di piroettamento
137,5 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Alluminio
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
150 mm
Larghezza corpo
50 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)
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
Struttura robusta
Alloggiamento in acciaio pesante per elevata capacità di carico
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Ruota 150 mm
Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60

La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, realizzata in poliammide pesante con nucleo identico al battistrada. Il diametro complessivo della ruota è di 150 mm, con una larghezza del battistrada di 50 mm e una lunghezza del mozzo di 60 mm. L'asse presenta un foro di diametro 20 mm per il montaggio su perni standard. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono rotazione fluida e duratura nel tempo. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 1600 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità di utilizzo: 800 kg a 6 km/h oppure 960 kg a 4 km/h. Queste specifiche la rendono ideale per carrelli e castelli industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate in ambienti di lavoro esigenti.

150 mm
960 kg
150 mm
960 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 150 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 150 mm
Kappa load
9651ITP150P63 CL67

Kappa load è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per la movimentazione di carichi pesanti in ambienti industriali esigenti. Il attacco è costituito da una piastra rettangolare che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mezzo. L'alloggiamento è realizzato in ghisa, o in ferro forgiato, pesante, e integra un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda che garantisce la rotazione libera e controllata del gruppo. La ruota ha un diametro di 150 mm ed è dotata di un battistrada in poliuretano colato, montato su un corpo in alluminio e supportato da cuscinetti a sfere di precisione che assicurano scorrimento silenzioso e costante. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. Il carico statico massimo ammissibile è pari a 1300 kg, mentre il carico dinamico è compreso tra 520 kg e 650 kg alla velocità rispettivamente di 6 km/h e 4 km/h. Il prodotto è idoneo per applicazioni nell'industria aerospaziale e nelle attrezzature aeroportuali, nei sistemi AMR, presso i produttori automobilistici OEM, nei produttori di ceramica e vetro, nei carrelli di produzione e da piattaforma e nei sistemi AGV pesanti.

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 150 mm
Ruota girevole con freno totale 150 mm
Kappa load
9652ITP150P63 CL67

Kappa load è una ruota girevole con freno totale, progettata per garantire manovrabilità e bloccaggio affidabile in applicazioni industriali impegnative. L'attacco è costituito da una piastra rettangolare che consente il montaggio stabile sul telaio del carrello o del veicolo. L'alloggiamento è realizzato in ghisa, o in ferro forgiato, pesante, e integra un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda, che assicura una rotazione fluida e una elevata resistenza ai carichi assiali. La ruota ha un diametro di 150 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e migliorano la stabilità di marcia. Il battistrada è in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è in alluminio, combinazione che unisce leggerezza, aderenza e silenziosità di funzionamento. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico statico è pari a 1300 kg. La capacità di carico dinamico è compresa tra 520 kg e 650 kg, rispettivamente alle velocità di 6 km/h e 4 km/h. Il prodotto è indicato per l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, i sistemi AMR, i produttori automobilistici OEM, i produttori di ceramica e vetro, i carrelli di produzione e da piattaforma e i sistemi AGV pesanti.

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg