Ruota girevole con freno totale 125 mm
Galea
EAN:
4031582353525
Codice prodotto:
5077YGP125P60-90x70
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Galea è una ruota girevole con freno totale, progettata per garantire manovrabilità e sicurezza in ambienti professionali. Il fi...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Galea è una ruota girevole con freno totale, progettata per garantire manovrabilità e sicurezza in ambienti professionali. Il fissaggio è realizzato mediante piastra rettangolare, che assicura un collegamento stabile e robusto alla struttura di supporto. L'alloggiamento è costruito in poliammide e integra un doppio giro di sfere, soluzione che consente una rotazione fluida e precisa del corpo ruota su 360 gradi. La ruota presenta un diametro di 125 mm e utilizza cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e migliorano la scorrevolezza durante il movimento. Il battistrada è in gomma termoplastica elettroconduttiva, mentre il corpo ruota è in polipropilene elettricamente conduttivo, caratteristiche che permettono di dissipare le cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva del prodotto è di 163 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e sedie da doccia.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)