Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Galea è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è realizzata con corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento silenzioso e scorrevole. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 163 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota trova applicazione ideale in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che in sedie da doccia.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5070YGP125P60-90x70
EAN
4031582353402
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
163 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,42 kg
Nome del prodotto
Galea
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
8 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
70 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
60 mm
Larghezza foro piastra (massima)
55 mm
Larghezza foro piastra (minima)
50 mm
Lunghezza della piastra
90 mm
Larghezza della piastra
70 mm
Supporto
Forma della forcella
Chiuso
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
205 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
102,5 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica, elettroconduttiva
Larghezza battistrada
30 mm
Diametro
125 mm
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Galea
5077YGP125P60-90x70

Galea è una ruota girevole con freno totale, progettata per garantire manovrabilità e sicurezza in ambienti professionali. Il fissaggio è realizzato mediante piastra rettangolare, che assicura un collegamento stabile e robusto alla struttura di supporto. L'alloggiamento è costruito in poliammide e integra un doppio giro di sfere, soluzione che consente una rotazione fluida e precisa del corpo ruota su 360 gradi. La ruota presenta un diametro di 125 mm e utilizza cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e migliorano la scorrevolezza durante il movimento. Il battistrada è in gomma termoplastica elettroconduttiva, mentre il corpo ruota è in polipropilene elettricamente conduttivo, caratteristiche che permettono di dissipare le cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva del prodotto è di 163 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e sedie da doccia.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Galea
5071YGP125P60-90x70

Galea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per il montaggio su strutture tramite una piastra rettangolare di fissaggio. L'attacco è costituito da una piastra rettangolare che collega il gruppo ruota alla struttura di supporto. Il corpo portante è realizzato in poilammide e integra un doppio giro di sfere, che garantisce la rotazione del gruppo ruota. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è montata su cuscinetti a sfere di precisione. Il battistrada è in gomma termoplastica elettroconduttiva, mentre il corpo ruota è in polipropilene elettricamente conduttivo. L'altezza complessiva del prodotto è di 163 mm. Il carico statico massimo è pari a 200 kg, mentre il carico dinamico massimo è pari a 100 kg alla velocità di 3 km/h. Le applicazioni previste comprendono letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e sedie da doccia.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg