Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Galea
EAN:
4031582353563
Codice prodotto:
5071YGP125P60-90x70
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Galea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per il montaggio su strutture tramite una piastra rettangolare di ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Galea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per il montaggio su strutture tramite una piastra rettangolare di fissaggio. L'attacco è costituito da una piastra rettangolare che collega il gruppo ruota alla struttura di supporto. Il corpo portante è realizzato in poilammide e integra un doppio giro di sfere, che garantisce la rotazione del gruppo ruota. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è montata su cuscinetti a sfere di precisione. Il battistrada è in gomma termoplastica elettroconduttiva, mentre il corpo ruota è in polipropilene elettricamente conduttivo. L'altezza complessiva del prodotto è di 163 mm. Il carico statico massimo è pari a 200 kg, mentre il carico dinamico massimo è pari a 100 kg alla velocità di 3 km/h. Le applicazioni previste comprendono letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e sedie da doccia.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)