Ruota girevole con freno totale 125 mm
Galea
EAN:
4031582353426
Codice prodotto:
5077YGH125P60-90x70
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con freno totale Galea è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliam...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno totale Galea è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è realizzata con corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, equipaggiata con cuscinetto piano e diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 163 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg. Questa ruota trova applicazione ideale in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché sedie da doccia, garantendo mobilità sicura e controllo preciso grazie al sistema frenante totale integrato.
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)