Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Galea
EAN:
4031582353440
Codice prodotto:
5071YGH125P60-90x70
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Galea è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni che richiedono manovrabilità e stabilità controlla...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Galea è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni che richiedono manovrabilità e stabilità controllata. L'attacco è costituito da una piastra rettangolare, che consente il fissaggio meccanico della ruota alla struttura del mezzo. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide e integra un doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione precisa e fluida attorno all'asse verticale. La ruota presenta un diametro di 125 mm e utilizza un cuscinetto piano per il supporto del mozzo. Il battistrada è in gomma termoplastica elettroconduttiva, mentre il corpo ruota è in polipropilene elettricamente conduttivo, caratteristiche che assicurano la dissipazione delle cariche elettrostatiche. La ruota ha un'altezza complessiva di 163 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è pari a 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e sedie da doccia.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)