Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Galea è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è realizzata con corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano per assicurare un movimento scorrevole. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 163 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni quali letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, e sedie da doccia.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5070YGH125P60-90x70
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
163 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,44 kg
Nome del prodotto
Galea
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
8 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
70 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
60 mm
Larghezza foro piastra (massima)
55 mm
Larghezza foro piastra (minima)
50 mm
Lunghezza della piastra
90 mm
Larghezza della piastra
70 mm
Supporto
Forma della forcella
Chiuso
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
205 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
102,5 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica, elettroconduttiva
Larghezza battistrada
30 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Galea
5077YGH125P60-90x70

Galea è una ruota girevole con freno totale per impieghi professionali. La ruota è dotata di un attacco di tipo piastra rettangolare, che ne consente il fissaggio stabile alla struttura del mezzo. L'alloggiamento, realizzato in Poilammide, è montato su un perno girevole a doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un diametro di 125 mm e utilizza un cuscinetto piano; il battistrada è in gomma termoplastica elettroconduttiva, mentre il corpo è in polipropilene elettricamente conduttivo. L'altezza complessiva dell'unità è di 163 mm. La ruota supporta un carico statico di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e sedie da doccia.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Galea
5071YGH125P60-90x70

Galea è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni che richiedono manovrabilità e stabilità controllata. L'attacco è costituito da una piastra rettangolare, che consente il fissaggio meccanico della ruota alla struttura del mezzo. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide e integra un doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione precisa e fluida attorno all'asse verticale. La ruota presenta un diametro di 125 mm e utilizza un cuscinetto piano per il supporto del mozzo. Il battistrada è in gomma termoplastica elettroconduttiva, mentre il corpo ruota è in polipropilene elettricamente conduttivo, caratteristiche che assicurano la dissipazione delle cariche elettrostatiche. La ruota ha un'altezza complessiva di 163 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è pari a 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e sedie da doccia.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg