Ruota girevole con freno semplice 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582336580
Codice prodotto:
5085PJC100R05-22x40
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Galea stainless è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali come carrelli per catering ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Galea stainless è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali come carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per sedie da doccia. Il sistema di fissaggio utilizza un perno solido, tondo per garantire un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva della ruota è di 139 mm. Le specifiche di carico includono una capacità dinamica di 100 kg a 3 km/h e una capacità statica di 200 kg, rendendola ideale per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità in ambienti umidi o corrosivi.