Ruota fissa 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582336504
Codice prodotto:
5088PJC100R05-22x40
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Galea stainless è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni e resistenza all...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Galea stainless è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni e resistenza alla corrosione. Il sistema di montaggio è realizzato con perno solido, tondo che garantisce un fissaggio sicuro e stabile alla struttura portante. L'alloggiamento è costruito in poliammide, materiale che offre eccellente resistenza meccanica e chimica, assicurando durabilità nel tempo anche in ambienti impegnativi. La ruota presenta un corpo in polipropilene abbinato a un battistrada in gomma termoplastica per garantire ottime prestazioni di rotolamento e aderenza, mentre il cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile assicura una rotazione fluida e silenziosa. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 139 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 200 kg.