Ruota girevole 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582308501
Codice prodotto:
5080PJC100R05-22x40
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Galea stainless è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e resistenz...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Galea stainless è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e resistenza alla corrosione. Il sistema di fissaggio è realizzato con perno solido, tondo che garantisce un collegamento robusto e affidabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide e incorpora un sistema di cuscinetti a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, montata su cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile, con diametro di 100 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 139 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per sedie da doccia.