Socket
plastic socket R20-19/11
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
Nome del prodotto | Socket |
---|---|
Tipo di prodotto | Accessorio |
Portata a 3 km/h | 40 KG |
Portata statica | 80 KG |
Altezza totale | 36 mm |
Peso complessivo | 0,01 KG |
Prestazioni
Resistenza alla corrosione |
---|
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Socket in plastica, tondo |
---|---|
Diametro bullone | 19 mm |