Socket
Kunststoff Huelse R40-22/11
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Nome del prodotto | Socket | 
|---|---|
| Tipo di prodotto | Accessorio | 
| Portata a 3 km/h | 40 KG | 
| Portata statica | 80 KG | 
| Altezza totale | 36 mm | 
| Peso complessivo | 0,01 KG | 
Prestazioni
| Resistenza alla corrosione | 
|---|
Fissaggio
| Tipo di fissaggio | Socket in plastica, quadrato | 
|---|---|
| Diametro bullone | 22 mm |