Alpha
3478UAR080P62
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Applicazioni | Automotive, Carrelli spesa, Catering, Commercio, Intralogistica, Istituzioni mediche, Macchinari e attrezzature per officina, Mobilità urbana, Soluzioni di stoccaggio, Utilizzatore finale | 
|---|---|
| Nome del prodotto | Alpha | 
| Tipo di prodotto | Ruota fissa | 
| Portata a 4 km/h | 150 KG | 
| Portata statica | 300 KG | 
| Intervallo di temperatura (minimo) | -25 °C | 
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C | 
| Altezza totale | 108 mm | 
| Larghezza complessiva | 85 mm | 
| Peso complessivo | 0,49 KG | 
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione | 
Supporto
| Materiale | Lamiera di acciaio, pesante | 
|---|---|
| Forma della forcella | Largo | 
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere | 
| Colore | Passivato blu | 
Ruota
| Materiale del corpo | Poilammide | 
|---|---|
| Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato | 
| Cuscinetto | Cuscinetto a rulli | 
| Battistrada | Battistrada morbido | 
| Colore Ruota | Silver grey (RAL7001) | 
| Diametro ruota | 80 mm | 
| Larghezza battistrada | 38 mm | 
| Larghezza ruota | 38 mm | 
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A | 
| Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D | 
Fissaggio
| Tipo di fissaggio | Placca rettangolare | 
|---|---|
| Lunghezza della piastra | 103 mm | 
| Larghezza della piastra | 85 mm | 
| Lunghezza foro piastra (minima) | 77 mm | 
| Lunghezza foro piastra (massima) | 60 mm | 
| Larghezza foro piastra (minima) | 77 mm | 
| Larghezza foro piastra (massima) | 80 mm | 
| Diametro del foro della piastra | 9 mm |