Alpha
3477PVR100P30-13
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Applicazioni | Automotive, Carrelli spesa, Catering, Commercio, Intralogistica, Istituzioni mediche, Macchinari e attrezzature per officina, Mobilità urbana, Soluzioni di stoccaggio, Utilizzatore finale |
|---|---|
| Nome del prodotto | Alpha |
| Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno totale |
| Portata a 4 km/h | 75 KG |
| Portata statica | 150 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Altezza totale | 128 mm |
| Peso complessivo | 1,01 KG |
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione |
Supporto
| Materiale | Lamiera di acciaio, pesante |
|---|---|
| Forma della forcella | Largo |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Disassamento | 41 mm |
| Raggio di piroettamento | 121 mm |
| Ingombro di piroettamento | 242 mm |
Ruota
| Materiale del corpo | Polipropilene |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Gomma piena, nera |
| Cuscinetto | Cuscinetto a rulli |
| Battistrada | Battistrada morbido |
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza battistrada | 35 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 85 Shore A |
Fissaggio
| Tipo di fissaggio | Foro per vite |
|---|---|
| Diametro del foro | 13 mm |