D
Due o quattro ruote?
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: D
Determinazione delle condizioni di temperatur
Diverse tipologie di ruote in gomma piena
Due o quattro ruote?
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Due o quattro ruote?

Chi viaggia spesso con una valigia, sa quanto può essere difficile un viaggio. Le valigie con sistemi a rotelle sono perfette per ridurre il carico e consentire facili manovre. Le ruote ideali per valigie hanno dimensioni e durezza simili a quelle dei pattini in linea. Con queste ruote la valigia può essere trascinata agevolmente: anche su tragitti lunghi e irregolari. Quando sono necessarie nuove ruote per valigie, queste devono essere perfettamente adatte, affinché la mobilità rimanga invariata. Occorre inoltre tenere presente che le proprietà delle ruote per le valigie a quattro e due ruote sono diverse.

Se una valigia debba avere due o quattro ruote è innanzitutto una questione di gusti. Tuttavia ci sono anche ragioni logistiche alla base della scelta di una versione o dell’altra. Una valigia con due ruote può essere trascinata in posizione inclinata. Questo facilita la manovra, ma il peso della valigia deve essere sostenuto dal braccio. Le ruote di questo tipo di valigia sono particolarmente indicate su terreni irregolari, poiché solitamente sono più grandi e scorrevoli di quelle delle valigie a quattro ruote e possono pertanto compensare più facilmente eventuali irregolarità. Inoltre le ruote generalmente sporgono meno rispetto alla versione a quattro ruote.
Le quattro ruote invece consentono una maggiore flessibilità di spostamento. La valigia può essere ruotata di 360°, rendendo le manovre particolarmente semplici. È possibile infatti trasportarla davanti o di fianco. Questo è l'ideale in passaggi stretti, ad es. sul treno o sull'autobus. Tuttavia le ruote più piccole non sono il massimo su pavimenti irregolari, rispetto alla versione a due ruote. Inoltre è necessario prestare attenzione quando queste valigie si ribaltano e vengono trascinate su due sole ruote. Le ruote si usurano in modo non uniforme, compromettendo il comfort di spostamento. 

Ruote innovative da TENTE 
Le ruote per valigie TENTE sono soluzioni intelligenti che renderanno le vostre prossime vacanze o il vostro prossimo viaggio di lavoro più confortevole. Scoprite la nostra ampia gamma di prodotti e lasciatevi consigliare dagli esperti. Saremo felici di rispondere a tutte le vostre domande sulle diverse ruote per valigie e di scegliere con voi le ruote giuste per la vostra valigia: contattateci!