Omikron twin
9950FTP300P68
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Alkalmazások | Nehézipari szállítási megoldások |
|---|---|
| Termék neve | Omikron twin |
| Termék típusa | Forgóvillás görgő |
| Standard | hasonló EN12532 - Szállítóeszközök |
| teherbírás 4 km/h-nál | 4000 KG, 6000 KG |
| teherbírás 6 km/h-nál | 4000 KG |
| Statikus teherbírás | 9000 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| teljes magasság | 415 mm |
| Teljes szélesség | 272 mm |
| Összsúly | 66,91 KG |
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
| Villa alakja | Ikerkerekes villa |
| forgócsapágy | Axiális, barázdált tűgörgős csapágy |
| Szín | Átlátszó bevonat, Átlátszó bevonat |
| ellensúlyoz | 80 mm |
| Forgatási sugár | 248 mm |
| körbeforgás | 496 mm |
| Kupola átmérője | 250 mm |
Kerék
| Felépítmény anyaga | Öntvények |
|---|---|
| futófelület anyaga | Öntött poliuretán |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| futófelület | Puha futófelület |
| kerék színe | Mézsárga (RAL1005) |
| Kerékátmérő | 300 mm |
| futófelület szélessége | 80 mm |
| kerék szélessége | 80 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |
Szerelvény
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
|---|---|
| Talplemez hossza | 270 mm |
| Talplemez szélessége | 250 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 210 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 230 mm |
| Lemezfurat átmérője | 17 mm |