Agila
2478DIK050P41-55
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Alkalmazások | Egészségügyi bútor, Egészségügyi intézmények, Ipari fogyasztók, Professzionális bútor, Professzionális takarítókocsik |
|---|---|
| Termék neve | Agila |
| Termék típusa | Fixvillás görgő |
| teherbírás 3 km/h-nál | 40 KG |
| Statikus teherbírás | 80 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C |
| teljes magasság | 69 mm |
| Teljes szélesség | 35 mm |
| Összsúly | 0,16 KG |
Teljesítmény
| Gördülési ellenállás teljesítménye | |
|---|---|
| Mozgás zajkibocsátása | |
| Kopás | |
| Korrozióálló képesség |
Váz
| Anyag | Acéllemez, közepes |
|---|---|
| Villa alakja | Széles |
| forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Szín | Kék passzivált |
| Kupola átmérője | 27 mm |
Kerék
| Felépítmény anyaga | Acéllemez |
|---|---|
| futófelület anyaga | Tömör gumi, nyomot nem hagyó |
| Csapágy | Kúpos golyóscsapágy |
| futófelület | Puha futófelület |
| kerék színe | Kék passzivált |
| Kerékátmérő | 50 mm |
| futófelület szélessége | 19 mm |
| kerék szélessége | 19 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A |
Szerelvény
| Szerelvény típusa | Négyszögletes talplemez |
|---|---|
| Talplemez hossza | 55 mm |
| Talplemez szélessége | 55 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 38,5 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 44 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 38,5 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 44 mm |
| Lemezfurat átmérője | 6,3 mm |