Agila
2478DIK050P41-55
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
| Aplicaciones | Industrial Consumer, Instituciones médicas, Professional Cleaning Carts, Professional Furniture, Salud Muebles | 
|---|---|
| Nombre del producto | Agila | 
| Tipo de producto | Fixed castor | 
| La capacidad de carga a 3 km/h | 40 KG | 
| La capacidad de carga es estática | 80 KG | 
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C | 
| Rango de temperatura (máximo) | 85 °C | 
| altura total | 69 mm | 
| Ancho total | 35 mm | 
| Peso total | 0.16 KG | 
Rendimiento
| Rendimiento del rodillo | |
|---|---|
| Ruido de movimiento | |
| Deserción | |
| Resistencia a la corrosión | 
Soporte
| Material | Steel sheet, medium | 
|---|---|
| La forma de la horquilla | Broad | 
| rodamiento giratorio | Two ball races | 
| Color | Blue passivated | 
| Diámetro del domo | 27 mm | 
Aro
| Material del cuerpo | Sheet Steel | 
|---|---|
| material de la banda de rodadura | Solid rubber, non-marking | 
| Cojinete | Cone ball bearing | 
| Color del aro | Pasivado azul | 
| banda de rodadura | Soft tread | 
| Diámetro del aro | 50 mm | 
| Ancho de banda de rodadura | 19 mm | 
| Anchura del aro | 19 mm | 
| Dureza de la banda de rodadura (A) | 80 Shore A | 
Ajuste
| Tipo de ajuste | Square plate | 
|---|---|
| Longitud de la placa | 55 mm | 
| Ancho de la placa | 55 mm | 
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 38.5 mm | 
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 44 mm | 
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 38.5 mm | 
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 44 mm | 
| Diámetro del orificio de la placa | 6.3 mm |