Roues avec moyeu lisse
Roue 160 mm
La roue Supratech en polypropylène présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 40 mm. Elle est équipée d'un moyeu lisse d'une longueur de 58 mm et d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 400 kg. Elle est particulièrement adaptée aux roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 200 mm
La roue Supratech en polypropylène est équipée d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 50 mm et présente un diamètre de 200 mm avec un moyeu lisse d'une longueur de 58 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 400 kg, la rendant parfaitement adaptée aux roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 80 mm
La roue Supratech en polypropylène présente un diamètre de 80 mm avec un moyeu lisse d'une longueur de 44 mm et un alésage de 12 mm de diamètre pour l'axe. Sa bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offre une largeur de 30 mm pour une adhérence optimale. Cette roue supporte une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est spécialement conçue pour équiper les roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 80 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 80 mm avec une largeur de bande de roulement de 34 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée d'un moyeu lisse, cette roue offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 250 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur roll-conteneurs ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 100 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 100 mm avec une largeur de bande de roulement de 36 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement de matériau identique au corps de roue et dotée d'un moyeu lisse, cette roue offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 320 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur roll-conteneurs ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 80 mm
La roue Duratech en polyamide présente un diamètre de 80 mm avec une largeur de bande de roulement de 34 mm, un moyeu lisse d'une longueur de 44,4 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Sa bande de roulement est constituée du même matériau que le corps de roue. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg, la rendant adaptée aux applications dans l'automobile OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques, la construction de machines, les chariots de production, les roll-conteneurs, le mobilier de magasin et les équipements de transport.
Roue 100 mm
La roue Duratech en polyamide présente un diamètre de 100 mm avec une largeur de bande de roulement de 36 mm, un moyeu lisse d'une longueur de 44,4 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Sa bande de roulement est constituée du même matériau que le corps de roue. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 400 kg, la rendant adaptée aux constructeurs automobiles OEM, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la construction de machines, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, au mobilier et présentoirs de magasin ainsi qu'aux équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Duratech en polyamide présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm, équipée d'un moyeu lisse de 44,4 mm de longueur et d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Sa bande de roulement est constituée du même matériau que le corps de roue. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 600 kg, la rendant adaptée aux applications dans l'automobile OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et salles blanches, la construction de machines, les chariots de production, les roll-conteneurs, le mobilier de magasin et les équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Duratech en polyamide présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm, équipée d'un moyeu lisse de 48 mm de longueur et d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Sa bande de roulement est constituée du même matériau que le corps de roue. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 600 kg, la rendant adaptée aux applications dans les secteurs automobiles OEM, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, construction de machines, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Duratech en polyamide présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm, un moyeu lisse d'une longueur de 58 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Sa bande de roulement est constituée du même matériau que le corps de roue. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 600 kg. Elle est destinée aux applications dans les secteurs automobiles OEM, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, construction de machines, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'équipements de transport.
Roue 160 mm
La roue Duratech en polyamide présente un diamètre de 160 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm, équipée d'un moyeu lisse d'une longueur de 58 mm et d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Sa bande de roulement est constituée du même matériau que le corps de roue. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 1000 kg, la rendant adaptée aux applications dans les secteurs automobiles OEM, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, construction de machines, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'équipements de transport.
Roue 200 mm
La roue Duratech en polyamide présente un diamètre de 200 mm avec une largeur de bande de roulement de 50 mm, équipée d'un moyeu lisse de 58 mm de longueur et d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Sa bande de roulement est constituée du même matériau que le corps de roue. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 1600 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, la construction de conteneurs et d'équipements de transport.
Roue 50 mm
La roue Supratech en polypropylène présente un diamètre de 50 mm avec un moyeu lisse avec entretoise d'une longueur de 21,5 mm et un alésage de 6 mm de diamètre pour l'axe. Sa bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offre une largeur de 19 mm pour une adhérence optimale. Cette roue supporte une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg, la rendant idéale pour les roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 50 mm
La roue Supratech en polypropylène présente un diamètre de 50 mm avec un moyeu lisse avec entretoise d'une longueur de 21,5 mm et un alésage de 6 mm pour l'axe. Sa bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offre une largeur de 19 mm pour une adhérence optimale. Cette roue supporte une charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique de 80 kg, la rendant idéale pour les roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 50 mm
La roue Supratech en polypropylène présente un diamètre de 50 mm avec un moyeu lisse avec entretoise d'une longueur de 21,5 mm et un alésage de 6 mm de diamètre pour l'axe. Sa bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offre une largeur de 19 mm pour une adhérence optimale. Cette roue supporte une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg, la rendant idéale pour les roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 50 mm
La roue Supratech en polypropylène présente un diamètre de 50 mm avec un moyeu lisse avec entretoise d'une longueur de 21,5 mm et un alésage de 6 mm pour l'axe. Sa bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offre une largeur de 19 mm pour une adhérence optimale. Cette roue supporte une charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg, la rendant idéale pour les roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 50 mm
La roue Supratech en polypropylène présente un diamètre de 50 mm avec un moyeu lisse avec entretoise d'une longueur de 21,5 mm et un alésage de 6 mm de diamètre pour l'axe. Sa bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offre une largeur de 19 mm assurant une excellente adhérence. Cette roue supporte une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg, la rendant idéale pour les roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 80 mm
La roue Puretech pour roulette présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir d'une largeur de 35 mm, montée sur un corps en polyamide équipé d'un moyeu lisse d'une longueur de 46 mm et d'un alésage de 8,3 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 200 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles et commerciales nécessitant une mobilité contrôlée.
Roue 100 mm
La roue Elastech heat est une roue en aluminium conçue pour roulettes, dotée d'une bande de roulement avec amortissement et résistance à la température d'une largeur de 35 mm. Cette roue présente un diamètre de 100 mm, un moyeu d'une longueur de 45,5 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre, équipée d'une bague de roulement sèche. Elle offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 160 kg.
Roue 100 mm
La roue Duratech heat est une roue en aluminium de 100 mm de diamètre conçue pour équiper des roulettes industrielles, avec une largeur de bande de roulement de 35 mm et une longueur de moyeu de 45 mm, dotée d'un alésage de 8,4 mm de diamètre pour l'axe et équipée d'une bague de roulement sèche. Cette roue présente une bande de roulement identique au corps de roue en aluminium et offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h ainsi qu'une charge statique maximale de 250 kg.
Roue 80 mm
La roue Duratech heat est une roue pour roulette fabriquée en plastique thermodurci, résistant à la chaleur, avec une bande de roulement de même matériau que le corps de roue. Elle présente un diamètre de 80 mm, une largeur de bande de roulement de 35 mm, un moyeu d'une longueur de 45,5 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Équipée d'une bague de roulement sèche, cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg.
Roue 100 mm
La roue Duratech heat est une roue pour roulette fabriquée en plastique thermodurci, résistant à la chaleur, avec un diamètre de 100 mm et une largeur de bande de roulement de 35 mm. Le moyeu présente une longueur de 45,5 mm avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre, équipé d'une bague de roulement sèche. La bande de roulement est constituée du même matériau que le corps de roue. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 250 kg.
Roue 75 mm
La roue Duratech heat est une roue de roulette fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques, résistants à la température, avec une bande de roulement identique au corps de roue. Cette roue présente un diamètre de 75 mm et une largeur de bande de roulement de 25 mm, avec un moyeu d'une longueur de 31,8 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Elle est équipée d'une bague de roulement sèche et offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, ainsi qu'une capacité de charge statique de 100 kg.
Roue 75 mm
La roue Duratech heat est une roue de roulette fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques, résistants à la température, avec une bande de roulement identique au corps de roue. Cette roue présente un diamètre de 75 mm, une largeur de bande de roulement de 25 mm, un moyeu d'une longueur de 27 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Elle est équipée d'une bague de roulement sèche et offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, ainsi qu'une capacité de charge statique de 100 kg.
Foire aux questions
Avantages des roues à roulement lisse
Les roues à roulement lisse utilisent une interface de douille simple entre le moyeu et l'essieu : pas de billes, pas de rouleaux. La charge est supportée sur une large surface de contact, ce qui rend la conception intrinsèquement résistante, tolérante à la saleté et à l'humidité et facile à entretenir. Les roues à roulement lisse constituent un choix judicieux pour les équipements à basse vitesse dont les exigences de direction sont modestes, où la fiabilité est plus importante que les performances à haute vitesse ou la très faible résistance au roulement. Les roues TENTE à roulements lisses offrent de nombreux avantages :
Faible entretien — En l'absence d'éléments roulants délicats, il y a peu de choses à ajuster ou à user. Des matériaux de douille et une lubrification adaptés assurent le bon fonctionnement de la roue sur de longs intervalles, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les efforts d'entretien.
Rentabilité — La construction simplifiée réduit la complexité de fabrication et le nombre de pièces. La diminution du nombre de composants d'usure signifie des coûts prévisibles dans le temps, ce qui est idéal lorsqu'une mobilité durable au sein d'une grande flotte est requise.
Absorption des chocs — La surface d'appui continue répartit les charges d'impact, résistant à l'indentation et à la déformation. Cette robustesse permet de maintenir un comportement de roulement constant sur les sols difficiles et grâce à une utilisation fréquente de l'arrêt et du démarrage.
Résistance à la corrosion — Les bagues peuvent être fournies en polymère, en métal ou en version frittée, et des options en acier inoxydable sont disponibles pour les environnements humides ou sensibles à l'hygiène. Il en résulte une mobilité fiable même lorsque les cycles d'humidité et de nettoyage font partie du fonctionnement quotidien.
Types de roues à roulement lisse
Les roues à palier lisse sont disponibles dans une grande variété de constructions, chacune étant optimisée en fonction de conditions de fonctionnement et d'objectifs de performance spécifiques. Chez TENTE, nous proposons des roues à roulement lisse dans de multiples matériaux, duretés de bande de roulement, diamètres et options de moyeu pour répondre aux exigences des différentes applications et industries. Que la priorité soit accordée à des déplacements silencieux et non marquants sur des sols délicats, à la résistance à l'humidité et aux produits chimiques dans les zones critiques en matière d'hygiène ou à des performances robustes pour une utilisation extérieure et industrielle, chaque variante offre son propre équilibre entre capacité de charge, effort de roulement et durabilité. Vous trouverez ci-dessous certaines des roues à palier lisse couramment utilisées :
Roues en Polyamide avec palier lisse
Une construction monobloc en polyamide avec palier lisse offre une rigidité élevée, une hauteur de construction compacte et un fonctionnement dur et précis, idéal lorsque la densité de charge maximale et la stabilité dimensionnelle sont la priorité. Parmi nos offres de produits, la série TENTE UOO constitue un excellent exemple de roues en polyamide à palier lisse. Ces roues sont disponibles dans des diamètres de 80 mm à 200 mm, avec une capacité de charge allant de 200 kg à 800 kg selon la taille.
Roues en caoutchouc solide avec roulement lisse
Combinant un centre en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc solide non marquante, ces roues offrent un roulement silencieux et respectueux du sol avec un entretien simple, ce qui convient parfaitement aux mouvements à basse vitesse sur les sols plus durs. Parmi notre sélection, la série PIO constitue un exemple remarquable. Ces roues à bande de roulement en caoutchouc solide sont disponibles dans des diamètres de 80 mm à 200 mm. Leur capacité de charge varie de 70 kg à 205 kg par roue, selon la taille.
Roues en caoutchouc thermoplastique avec palier lisse
Le caoutchouc thermoplastique (TenTeprene) sur un centre en polypropylène avec un palier lisse permet un déplacement silencieux et non marquant et un roulement facile, ce qui rend ces roues idéales pour les sols propres et sensibles. La série de roues PJO est un exemple de notre portefeuille de produits. Les diamètres des roues vont de 50 mm à 150 mm avec des valeurs de charge représentatives de 50 kg à 100 kg, selon la configuration.
Domaines d'application des roues à roulement lisse
Les roues à roulement lisse constituent un choix pratique lorsque la durabilité, le faible entretien et la fiabilité de la charge l'emportent sur la nécessité de manœuvres à grande vitesse. Leur interface à douille simple offre des performances constantes dans la fabrication industrielle et la manutention de matériaux, par exemple pour déplacer des équipements de transport et des montages avec un roulement régulier et sans effort. Dans les opérations axées sur l'hygiène, les options résistantes à la corrosion (telles que les roues en polyamide) résistent aux lavages fréquents, ce qui les rend parfaitement adaptées aux chariots de restauration et aux systèmes de livraison de repas. Ils sont également utilisés régulièrement dans les environnements de distribution et de vente au détail, qu'il s'agisse des magasins de quincaillerie, des magasins de bricolage ou des équipements de magasin, où une conception compacte, une mobilité fluide et une capacité de charge fiable sont essentielles.