Roue 50 mm
Supratech
EAN:
4031582457247
Réf. produit :
PJI050x19-Ø8 AZUL
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Supratech en polypropylène présente un diamètre de 50 mm avec un moyeu lisse avec entretoise d'une longueur de 21,5 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roue Supratech en polypropylène présente un diamètre de 50 mm avec un moyeu lisse avec entretoise d'une longueur de 21,5 mm et un alésage de 6 mm de diamètre pour l'axe. Sa bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offre une largeur de 19 mm pour une adhérence optimale. Cette roue supporte une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg, la rendant idéale pour les roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Roue
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.