Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Supratech en polypropylène présente un diamètre de 50 mm avec un moyeu lisse avec entretoise d'une longueur de 21,5 mm et un alésage de 6 mm pour l'axe. Sa bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offre une largeur de 19 mm pour une adhérence optimale. Cette roue supporte une charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique de 80 kg, la rendant idéale pour les roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
PJI050x19-Ø8 ROJA
EAN
4031582457254
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,02 kg
Nom du produit
Supratech
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Diamètre de l’alésage
6 mm
Longueur de moyeu
21,5 mm
Largeur du bandage
19 mm
Diamètre
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.