Roues avec moyeu lisse
Roue 38 mm
La roue Basetech en polypropylène présente un diamètre de 38 mm avec une largeur de bande de roulement de 20 mm, constituée du même matériau que le corps de roue. Elle est équipée d'un moyeu lisse avec entretoise d'une longueur de 21,5 mm et d'un alésage d'axe de 6 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 35 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique maximale de 70 kg, la rendant adaptée aux applications de roulettes légères à moyennes.
Roue 100 mm
La roue Duratech pour roulette est fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue et équipée d'un moyeu lisse. Elle présente un diamètre de 100 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 720 kg à 4 km/h et 600 kg à 6 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 1200 kg, offrant ainsi une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.
Foire aux questions
Avantages des roues à roulement lisse
Les roues à roulement lisse utilisent une interface de douille simple entre le moyeu et l'essieu : pas de billes, pas de rouleaux. La charge est supportée sur une large surface de contact, ce qui rend la conception intrinsèquement résistante, tolérante à la saleté et à l'humidité et facile à entretenir. Les roues à roulement lisse constituent un choix judicieux pour les équipements à basse vitesse dont les exigences de direction sont modestes, où la fiabilité est plus importante que les performances à haute vitesse ou la très faible résistance au roulement. Les roues TENTE à roulements lisses offrent de nombreux avantages :
Faible entretien — En l'absence d'éléments roulants délicats, il y a peu de choses à ajuster ou à user. Des matériaux de douille et une lubrification adaptés assurent le bon fonctionnement de la roue sur de longs intervalles, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les efforts d'entretien.
Rentabilité — La construction simplifiée réduit la complexité de fabrication et le nombre de pièces. La diminution du nombre de composants d'usure signifie des coûts prévisibles dans le temps, ce qui est idéal lorsqu'une mobilité durable au sein d'une grande flotte est requise.
Absorption des chocs — La surface d'appui continue répartit les charges d'impact, résistant à l'indentation et à la déformation. Cette robustesse permet de maintenir un comportement de roulement constant sur les sols difficiles et grâce à une utilisation fréquente de l'arrêt et du démarrage.
Résistance à la corrosion — Les bagues peuvent être fournies en polymère, en métal ou en version frittée, et des options en acier inoxydable sont disponibles pour les environnements humides ou sensibles à l'hygiène. Il en résulte une mobilité fiable même lorsque les cycles d'humidité et de nettoyage font partie du fonctionnement quotidien.
Types de roues à roulement lisse
Les roues à palier lisse sont disponibles dans une grande variété de constructions, chacune étant optimisée en fonction de conditions de fonctionnement et d'objectifs de performance spécifiques. Chez TENTE, nous proposons des roues à roulement lisse dans de multiples matériaux, duretés de bande de roulement, diamètres et options de moyeu pour répondre aux exigences des différentes applications et industries. Que la priorité soit accordée à des déplacements silencieux et non marquants sur des sols délicats, à la résistance à l'humidité et aux produits chimiques dans les zones critiques en matière d'hygiène ou à des performances robustes pour une utilisation extérieure et industrielle, chaque variante offre son propre équilibre entre capacité de charge, effort de roulement et durabilité. Vous trouverez ci-dessous certaines des roues à palier lisse couramment utilisées :
Roues en Polyamide avec palier lisse
Une construction monobloc en polyamide avec palier lisse offre une rigidité élevée, une hauteur de construction compacte et un fonctionnement dur et précis, idéal lorsque la densité de charge maximale et la stabilité dimensionnelle sont la priorité. Parmi nos offres de produits, la série TENTE UOO constitue un excellent exemple de roues en polyamide à palier lisse. Ces roues sont disponibles dans des diamètres de 80 mm à 200 mm, avec une capacité de charge allant de 200 kg à 800 kg selon la taille.
Roues en caoutchouc solide avec roulement lisse
Combinant un centre en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc solide non marquante, ces roues offrent un roulement silencieux et respectueux du sol avec un entretien simple, ce qui convient parfaitement aux mouvements à basse vitesse sur les sols plus durs. Parmi notre sélection, la série PIO constitue un exemple remarquable. Ces roues à bande de roulement en caoutchouc solide sont disponibles dans des diamètres de 80 mm à 200 mm. Leur capacité de charge varie de 70 kg à 205 kg par roue, selon la taille.
Roues en caoutchouc thermoplastique avec palier lisse
Le caoutchouc thermoplastique (TenTeprene) sur un centre en polypropylène avec un palier lisse permet un déplacement silencieux et non marquant et un roulement facile, ce qui rend ces roues idéales pour les sols propres et sensibles. La série de roues PJO est un exemple de notre portefeuille de produits. Les diamètres des roues vont de 50 mm à 150 mm avec des valeurs de charge représentatives de 50 kg à 100 kg, selon la configuration.
Domaines d'application des roues à roulement lisse
Les roues à roulement lisse constituent un choix pratique lorsque la durabilité, le faible entretien et la fiabilité de la charge l'emportent sur la nécessité de manœuvres à grande vitesse. Leur interface à douille simple offre des performances constantes dans la fabrication industrielle et la manutention de matériaux, par exemple pour déplacer des équipements de transport et des montages avec un roulement régulier et sans effort. Dans les opérations axées sur l'hygiène, les options résistantes à la corrosion (telles que les roues en polyamide) résistent aux lavages fréquents, ce qui les rend parfaitement adaptées aux chariots de restauration et aux systèmes de livraison de repas. Ils sont également utilisés régulièrement dans les environnements de distribution et de vente au détail, qu'il s'agisse des magasins de quincaillerie, des magasins de bricolage ou des équipements de magasin, où une conception compacte, une mobilité fluide et une capacité de charge fiable sont essentielles.