F
Fonctions importantes des roulettes de chariots libre service
  • Produits
  • Industries
  • Solutions de mobilité
Lexique: F
Facteurs influençant la résistance au pivotement
Find castors for tool trolleys
Fixations expansibles pour tubes ronds ou carrés
Fixed castors
Fonctions importantes des roulettes de chariots libre service
A B C D E F G H I L M P Q R S T W
Page de démarrage | Table des matières
Navigation Lexicon
A B C D E F G H I L M P Q R S T W Page de démarrage Table des matières

Fonctions importantes des roulettes de chariots libre service

Si votre chariot libre service ne roule pas agréablement lorsque vous faites vos achats en grande distribution ou en magasin de libre service spécialisé, votre niveau de stress augmente rapidement. Même lorsqu'ils sont totalement remplis, les chariots libre service doivent être faciles à pousser et diriger et doivent avoir un mécanisme de sécurité les empêchant de s'enfuir. Ce n'est pas possible avec des roulettes de mauvaise qualité : les roulettes peuvent se bloquer, déraper dans la mauvaise direction ou être difficiles à être manœuvrer. 

Les chariots libre service doivent parfois être poussés dans des allées étroites. Et si un obstacle se trouve sur leur chemin, ils doivent rester manœuvrables dans les espaces les plus réduits. Avec les mauvaises roulettes cela est quasiment impossible et diriger le chariot libre service devient une affaire laborieuse. En revanche, en utilisant des roulettes pivotantes de haute qualité, les manœuvres sont réalisées facilement dans toutes les directions. Il est également important que les roulettes soient robustes et supportent les chocs. Autrement dit, il faut qu'elles aient une chape solide.
Le matériau du bandage doit aussi être considéré. Si les roulettes laissent des traces au sol, cela gâche l'apparence du magasin. Dans ce cas, des bandages caoutchouc sont recommandés car ils laissent rarement des traces, même lorsqu'ils sont lourdement chargés. 

Les chariots libre service roulent délicatement avec les roulettes TENTE- pour petits et grands 
Les chariots libre service peuvent être équipés avec les roulettes TENTE Stora 2875QMP ou Stora 2370PJP. Les deux séries Stora ont de très bonnes caractéristiques de roulage, une construction de chape solide et des roulements de haute qualité. Les roulettes TENTE de la gamme Stora 2875QMP sont équipées en plus d'un patin de freinage intégré, pour réduire le risque que le chariot de libre service glisse. Les roulettes Stora 2370PJP ont un bandage en caoutchouc thermoplastique, le Supratech innovant. Elles sont disponibles en différentes tailles : les roulettes avec un petit diamètre peuvent ainsi être utilisées pour les chariots pour enfants.
Retour à la page d'accueil
TENTE Canada, Inc.
1091 Kerrisdale Blvd. 
Newmarket ON L3Y 8W1
Canada