Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique Alpha reverse est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 155 mm. Elle supporte une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg, la rendant adaptée aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, chariots de production, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
347BUOJ125P62 180°
EAN
4031582416831
Core attributes
Type
Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique
Capacité de charge à 4 km/h
250 kg
Capacité de charge statique
500 kg
Hauteur
155 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
1,01 kg
Nom du produit
Alpha reverse
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
60 mm
Longueur de la platine
105 mm
Largeur de la platine
85 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
205 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
102,5 mm
Wheel
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulements rouleaux
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Roue 125 mm
Duratech
UOR 125x40-Ø12 HL44,4

La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Elle dispose d'un moyeu d'une longueur de 44,4 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre et est équipée de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 600 kg.

125 mm
300 kg
125 mm
300 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 125 mm
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 125 mm
Alpha reverse
347SUOJ125P62 180°

La roulette pivotante avec rappel de direction automatique Alpha reverse est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 155 mm. Elle supporte une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant fiabilité et résistance.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Alpha
3477UOJ125P62

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 500 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Roulette fixe 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde pour une résistance optimale. La roue de 125 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 125 mm
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 125 mm
Alpha reverse
347SUOJ125P62 180°

La roulette pivotante avec rappel de direction automatique Alpha reverse est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 155 mm. Elle supporte une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant fiabilité et résistance.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Alpha
3477UOJ125P62

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 500 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Roulette fixe 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde pour une résistance optimale. La roue de 125 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg